LBHR, LBHS, LBHC - 带法兰线性滚珠衬套 单衬型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lbhr.prj},{NB=LBHR10},{TS=R},{MATOC=52100 Bearing Steel},{MATR=5052 Aluminum},{DDRR=10},{STROKE=30},{NOB=3},{LL=10.8},{D=19},{L=29},{H=40},{T=6},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCD=29},{W=30},{F=0},{A=29},{ESS=0.012},{PD=0.012},{CD=499},{CO=408}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATOC
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDOC
外筒硬度
ⁿ/ₐ
MATB
滚珠材料
ⁿ/ₐ
MATR
保持器材质
ⁿ/ₐ
OT
使用环境温度
[°C]
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 公差
[mm]
STROKE
最大行程
[mm]
NOB
滚珠轨道数量
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
dd1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
ESS
偏心
[mm]
PD
垂直度
[mm]
CD
基本额定负载C(动态)
[N]
CO
基本额定负载Co(静态)
[N]
MASS
重量
[g]
LBHR6
LBHR6
SUJ2
58HRC~
SUJ2
A5052
-20~110
6
0/-0.009
15
3
8.3
12
0/-0.013
19
+/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.012
0.012
210
164
23
LBHR8
LBHR8
SUJ2
58HRC~
SUJ2
A5052
-20~110
8
0/-0.009
24
3
8.8
15
0/-0.013
24
+/-0.3
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
0.012
0.012
323
278
41
LBHR10
LBHR10
SUJ2
58HRC~
SUJ2
A5052
-20~110
10
0/-0.009
30
3
10.8
19
0/-0.016
29
+/-0.3
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
0.012
0.012
499
408
71
LBHR12
LBHR12
SUJ2
58HRC~
SUJ2
A5052
-20~110
12
0/-0.009
32
3
10.4
21
0/-0.016
30
+/-0.3
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
0.012
0.012
722
579
67
LBHR13
LBHR13
SUJ2
58HRC~
SUJ2
A5052
-20~110
13
0/-0.009
34
3
11.4
23
0/-0.016
32
+/-0.3
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
33
0.012
0.012
773
634
87
LBHR16
LBHR16
SUJ2
58HRC~
SUJ2
A5052
-20~110
16
0/-0.009
40
3
12.8
28
0/-0.016
37
+/-0.3
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.012
0.012
1330
1029
119
LBHR20
LBHR20
SUJ2
58HRC~
SUJ2
A5052
-20~110
20
0/-0.010
46
3
14.8
32
0/-0.019
42
+/-0.3
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.015
0.015
1609
1517
176
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表