SDSN, PSDSN, SSDSN - 固定环 D切割型 止动螺丝型
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/sdsn_asmtab.prj},{NB=SDSN12},{MAT=400},{ST=Black Oxide},{D=12},{D1=28},{B=10},{H=11.0},{M1=M4},{P=10},{HH=7},{M=M5X6},{MD=6},{C=0.5},{L=6},{PPATH=sdsn_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
P
[mm]
HH
h
[mm]
M
止动螺丝 M × 长度
ⁿ/ₐ
SDSN6
SDSN6
2个内六角螺栓
6
20
8
6.5
M3
11
7
M4X4
SDSN8
SDSN8
2个内六角螺栓
8
22
8
7.0
M3
13
7
M4X4
SDSN10
SDSN10
2个内六角螺栓
10
25
8
10.0
M3
8
7
M4X4
SDSN12
SDSN12
2个内六角螺栓
12
28
10
11.0
M4
10
7
M5X6
SDSN15
SDSN15
2个内六角螺栓
15
30
10
12.5
M4
10
5
M5X6
SDSN20
SDSN20
2个内六角螺栓
20
35
10
15.0
M4
10
5
M5X6
SDSN25
SDSN25
2个内六角螺栓
25
42
12
18.0
M5
12
6
M6X6
SDSN30
SDSN30
2个内六角螺栓
30
45
12
20.0
M5
12
5
M6X6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表