SCSPJ, PSCSPJ, SSCSPJ, SCNPAJ, SCNPAWJ - 固定环 - 分离型-标准紧凑型
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/scspj_asmtab.prj},{NB=SCSPJ15-8},{MAT=1},{ST=1},{D=15},{B=8},{D1=30},{M1=3.0},{DD=3.4},{R=3.00},{W=1.5},{X=11.0},{Y=3},{C=0.5},{L=8},{LS=10},{PPATH=scspj/scspj_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
SCSPJ5-6
SCSPJ5-6
内六角螺丝 2个
5
6
16
M2.6
2.9
2.45
1.0
5.5
3
SCSPJ6-6
SCSPJ6-6
内六角螺丝 2个
6
6
18
M2.6
2.9
2.45
1.0
6.0
3
SCSPJ8-6
SCSPJ8-6
内六角螺丝 2个
8
6
22
M2.6
2.9
2.45
1.5
7.0
3
SCSPJ10-6
SCSPJ10-6
内六角螺丝 2个
10
6
25
M2.6
2.9
2.45
1.5
8.0
3
SCSPJ12-6
SCSPJ12-6
内六角螺丝 2个
12
6
25
M2.6
2.9
2.45
1.5
9.0
3
SCSPJ13-8
SCSPJ13-8
内六角螺丝 2个
13
8
28
M3
3.4
3.00
1.5
11.0
3
SCSPJ15-8
SCSPJ15-8
内六角螺丝 2个
15
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
11.0
3
SCSPJ16-8
SCSPJ16-8
内六角螺丝 2个
16
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
11.5
3
SCSPJ20-8
SCSPJ20-8
内六角螺丝 2个
20
8
35
M3
3.4
3.00
1.5
13.0
5
SCSPJ25-10
SCSPJ25-10
内六角螺丝 2个
25
10
42
M4
4.5
3.75
1.5
16.5
5
SCSPJ30-12
SCSPJ30-12
内六角螺丝 2个
30
12
50
M5
5.5
4.50
1.5
20.0
6
SCSPJ35-12
SCSPJ35-12
内六角螺丝 2个
35
12
55
M5
5.5
4.50
2.0
22.5
6
SCSPJ40-12
SCSPJ40-12
内六角螺丝 2个
40
12
60
M5
5.5
4.50
2.0
25.0
6
SCSPJ50-18
SCSPJ50-18
内六角螺丝 2个
50
18
80
M8
9.0
7.00
3.0
32.0
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表