SCS, PSCS, SSCS, SCSA, SCSAW, SCSAB - 固定环 开口型 标准型
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/scs_asmtab.prj},{NB=SCS16-10},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{BS=10},{B0=10,12,15},{B1=10,12,15},{B2=10,12,15},{B3=10,12},{W=1.5},{C=0.5},{PPATH=scs_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
SCS3-8
SCS3-8
1个内六角螺栓
3
16
M3
3.4
3.00
1.0
4.5
2.2
3~5
SCS4-8
SCS4-8
1个内六角螺栓
4
18
M3
3.4
3.00
1.0
5.0
3.0
3.5~6
SCS5-8
SCS5-8
1个内六角螺栓
5
20
M3
3.4
3.00
1.0
5.5
4.0
5~6.5
SCS6-8
SCS6-8
1个内六角螺栓
6
20
M3
3.4
3.00
1.0
6.0
4.0
6~6.5
SCS8-8
SCS8-8
1个内六角螺栓
8
25
M3
3.4
3.00
1.5
8.0
5.0
7~9
SCS10-8
SCS10-8
1个内六角螺栓
10
30
M3
3.4
3.00
1.5
9.0
5.0
8~10
SCS12-8
SCS12-8
1个内六角螺栓
12
30
M3
3.4
3.00
1.5
10.0
5.0
9~10
SCS13-10
SCS13-10
1个内六角螺栓
13
30
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
5.0
10
SCS15-10
SCS15-10
1个内六角螺栓
15
34
M4
4.5
3.75
1.5
11.5
6.0
10~11
SCS16-10
SCS16-10
1个内六角螺栓
16
35
M5
5.5
4.50
1.5
12.0
6.0
11~12
SCS18-10
SCS18-10
1个内六角螺栓
18
40
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
7.0
13
SCS20-10
SCS20-10
1个内六角螺栓
20
40
M5
5.5
4.50
1.5
14.0
7.0
13
SCS25-12
SCS25-12
1个内六角螺栓
25
45
M5
5.5
4.50
1.5
17.0
7.0
16
SCS30-15
SCS30-15
1个内六角螺栓
30
55
M6
6.6
6.00
1.5
20.0
10.0
18~20
SCS35-15
SCS35-15
1个内六角螺栓
35
60
M6
6.6
6.00
2.0
23.0
12.0
21
SCS40-18
SCS40-18
1个内六角螺栓
40
70
M8
9.0
7.00
2.0
26.0
13.0
23
SCS50-22
SCS50-22
1个内六角螺栓
50
85
M10
11.0
9.00
3.0
32.0
16.0
28
SCS60-22
SCS60-22
1个内六角螺栓
60
95
M10
11.0
9.00
3.0
37.0
18.0
-
SCS80-32
SCS80-32
1个内六角螺栓
80
130
M16
18.0
13.00
5.0
50.0
22.0
-
SCS100-36
SCS100-36
1个内六角螺栓
100
150
M16
18.0
13.00
5.0
60.0
26.0
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表