SCCNS, PSCCNS, SSCCNS, SCCNN, PSCCNN, SSCCNN - 固定环 带内螺纹型 止动螺丝型
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/sccns_asmtab.prj},{NB=SCCNS10},{TS=F},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{NO=10},{MP=M10X0.75},{D1=16},{DD1=13.0},{C=0.2},{L=3},{MM=M4X3},{CP=16.0},{PPATH=sccns/sccns_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
DD1
d
[mm]
C
[mm]
MM
止动螺丝 M × 长度
ⁿ/ₐ
SCCNS3
SCCNS3
2个止动螺丝/2个螺丝套件(铜合金)
3
6
7
4.5
0.2
M3X3
SCCNS4
SCCNS4
2个止动螺丝/2个螺丝套件(铜合金)
4
6
8
5.5
0.2
M3X3
SCCNS5
SCCNS5
2个止动螺丝/2个螺丝套件(铜合金)
5
6
11
10.0
0.2
M4X3
SCCNS6
SCCNS6
2个止动螺丝/2个螺丝套件(铜合金)
6
6
12
11.0
0.2
M4X3
SCCNS8
SCCNS8
2个止动螺丝/2个螺丝套件(铜合金)
8
8
14
12.0
0.2
M4X3
SCCNS10
SCCNS10
2个止动螺丝/2个螺丝套件(铜合金)
10
8
16
13.0
0.2
M4X3
SCCNS12
SCCNS12
2个止动螺丝/2个螺丝套件(铜合金)
12
10
20
15.0
0.5
M5X4
SCCNS15
SCCNS15
2个止动螺丝/2个螺丝套件(铜合金)
15
10
24
20.0
0.5
M5X4
SCCNS16
SCCNS16
2个止动螺丝/2个螺丝套件(铜合金)
16
10
26
22.0
0.5
M6X5
SCCNS20
SCCNS20
2个止动螺丝/2个螺丝套件(铜合金)
20
10
32
27.0
0.5
M6X5
SCCNS25
SCCNS25
2个止动螺丝/2个螺丝套件(铜合金)
25
12
38
31.0
0.5
M6X5
SCCNS30
SCCNS30
2个止动螺丝/2个螺丝套件(铜合金)
30
15
46
38.0
1.0
M8X6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表