SCC, PSCC, SSCC - 固定环 止动螺丝固定型 加宽型
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/scc_asmtab.prj},{NB=SCC13-8},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=13},{DTOL=+0.018/0},{BS=8},{ALT1=},{C=0.5},{B1=8,10},{B2=10},{MAT1= '1045', '1045 Carbon Steel', '304', 'SUS304 Equivalent'},{PPATH=scc_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
D1
[mm]
DD1
d1
[mm]
C
[mm]
M
M止动螺丝 M x 长度
ⁿ/ₐ
SCC5-6
SCC5-6
止动螺丝( 2个)
5
+0.012/0
14
14
0.5
M4x4
SCC6-6
SCC6-6
止动螺丝( 2个)
6
+0.012/0
15
15
0.5
M4x4
SCC8-8
SCC8-8
止动螺丝( 2个)
8
+0.015/0
16
13
0.5
M4x4
SCC10-8
SCC10-8
止动螺丝( 2个)
10
+0.015/0
18
16
0.5
M4x4
SCC12-8
SCC12-8
止动螺丝( 2个)
12
+0.018/0
22
20
0.5
M4x4
SCC13-8
SCC13-8
止动螺丝( 2个)
13
+0.018/0
22
20
0.5
M4x4
SCC15-8
SCC15-8
止动螺丝( 2个)
15
+0.018/0
25
24
0.5
M5x5
SCC20-10
SCC20-10
止动螺丝( 2个)
20
+0.021/0
32
29
0.5
M6x6
SCC25-12
SCC25-12
止动螺丝( 2个)
25
+0.021/0
42
38
0.5
M6x6
SCC30-16
SCC30-16
止动螺丝( 2个)
30
+0.021/0
45
42
1.0
M8x8
SCC35-20
SCC35-20
止动螺丝( 2个)
35
+0.025/0
59
47
1.0
M8x8
SCC40-20
SCC40-20
止动螺丝( 2个)
40
+0.025/0
72
55
1.0
M10x10
SCC50-25
SCC50-25
止动螺丝( 2个)
50
+0.025/0
79
65
1.0
M10x10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表