PSCWD, SCWD, SSCWD - 固定环 -带固定把手紧凑型-楔块-D形切割标准型-
Misumi
FA工厂自动化
03_固定环
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/03_set_collars/pscwd_asmtab.prj},{NB=SCWD15-M},{MATS=1},{STS=1},{MATC=Zinc Diecasting},{STC=Baking Finish},{MATW=C3604 Brass (JIS)},{D=15},{COLOR=M},{B=14},{D1=32},{M=4},{M1=M4},{M1NDM=4.000},{L1=6.00000},{L2=9.60000},{P1=20},{P2=12},{Y1=9.5},{Y2=11.0},{R=4.0},{X=11.0},{Y=5.5},{C=11},{W=1.5},{L=16},{PPATH=pscwd_asmtpl.prj},{TS=S}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATC
固定把手部材质
ⁿ/ₐ
STC
固定把手部表面处理
ⁿ/ₐ
MATL
把手螺纹部材质
ⁿ/ₐ
STL
把手螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
MATW
楔块材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
P1
[mm]
Y1
[mm]
R
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
C
[mm]
UL
使用把手
ⁿ/ₐ
SCWD10-M
SCWD10-M
锌压铸件
烤漆
SUS24L
黑色铬酸盐光泽处理
C3604
10
14
28
4
M4
18
7.0
4.0
8.5
4.5
11
CLDF4-7-M/B/S
SCWD12-M
SCWD12-M
锌压铸件
烤漆
SUS24L
黑色铬酸盐光泽处理
C3604
12
14
28
4
M4
18
8.0
4.0
9.5
4.0
11
CLDF4-7-M/B/S
SCWD15-M
SCWD15-M
锌压铸件
烤漆
SUS24L
黑色铬酸盐光泽处理
C3604
15
14
32
4
M4
20
9.5
4.0
11.0
5.5
11
CLDF4-7-M/B/S
SCWD16-M
SCWD16-M
锌压铸件
烤漆
SUS24L
黑色铬酸盐光泽处理
C3604
16
14
34
5
M4
22
10.0
4.5
11.5
6.0
12
CLDF5-7-M/B/S
SCWD20-M
SCWD20-M
锌压铸件
烤漆
SUS24L
黑色铬酸盐光泽处理
C3604
20
14
40
5
M5
25
13.0
4.5
13.5
8.0
12
CLDF5-7-M/B/S
SCWD25-M
SCWD25-M
锌压铸件
烤漆
SUS24L
黑色铬酸盐光泽处理
C3604
25
14
45
5
M5
29
14.5
4.5
16.0
9.0
12
CLDF5-7-M/B/S
SCWD30-M
SCWD30-M
锌压铸件
烤漆
SUS24L
黑色铬酸盐光泽处理
C3604
30
14
52
5
M5
30
19.0
4.5
18.5
11.5
12
CLDF5-7-M/B/S
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表