STHWRBL, STHWRL, SSTHWRL, ATHWRL - 导向轴支座 - 支架型 开口型-长导向型-圆法兰型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthwrbl_asmtab.prj},{NB=STHWRBL16},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{N=9.5},{L=30},{L1=45.0},{D1=35},{H=56},{T=6},{B=12},{B1=24},{P=46},{K=44},{W=37},{P1=37},{F=27},{DD=5.5},{S=1.5},{S1=1.5},{X=12.0},{Y=5.0},{DD1=9.0},{DD2=5.6},{M=M5},{THMD=5},{AB=M5x12},{LL=12},{PPATH=sthwrbl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
N
固定座 N的厚度
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B1
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
AB
附属螺栓 M×长度
ⁿ/ₐ
STHWRBL8
STHWRBL8
8
+0.015/0
8.5
30.0
25
39
5
20
32
3.5
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4x10
STHWRBL10
STHWRBL10
10
+0.015/0
10.0
32.0
30
49
5
20
40
4.5
1.5
1.5
10.0
3.0
9.0
5.6
M5
M5x10
STHWRBL12
STHWRBL12
12
+0.018/0
10.0
33.0
32
52
6
20
42
4.5
1.5
1.5
11.0
4.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWRBL15
STHWRBL15
15
+0.018/0
9.5
45.0
35
56
6
24
46
5.5
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWRBL16
STHWRBL16
16
+0.018/0
9.5
45.0
35
56
6
24
46
5.5
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWRBL20
STHWRBL20
20
+0.021/0
10.0
48.0
40
64
8
24
52
6.6
1.5
2.0
14.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
STHWRBL25
STHWRBL25
25
+0.021/0
10.0
57.0
45
69
8
30
57
6.6
1.5
2.0
17.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
STHWRBL30
STHWRBL30
30
+0.021/0
12.5
60.0
55
79
10
30
67
6.6
1.5
2.0
20.0
10.0
12.0
6.6
M6
M6x20
STHWRBL35
STHWRBL35
35
+0.025/0
12.5
72.0
60
94
10
30
77
9.0
1.5
2.0
23.0
12.0
12.0
6.6
M6
M6x20
STHWRBL40
STHWRBL40
40
+0.025/0
15.0
82.5
70
104
12
36
87
9.0
1.5
2.0
26.0
13.0
14.0
9.0
M8
M8x26
STHWRBL50
STHWRBL50
50
+0.025/0
17.5
97.5
85
119
12
44
102
9.0
1.5
2.0
32.0
16.0
18.0
11.0
M10
M10x32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表