STHWIRB, STHWIR, SSTHWIR, ASTHWIR - 导向轴支座 - 支架型 开口型-嵌入型-圆法兰型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthwirb_asmtab.prj},{NB=STHWIRB16},{MAT=S45C},{ST=Black Oxide},{D=16},{D3D=16},{DTOL=+0.018/0},{DX=16},{N=9.5},{L=30},{L1=36},{D1=35},{H=56},{T=6},{B=12},{P=46},{K=44},{W=37},{P1=37},{F=27},{DD=5.5},{DD01=5.5},{S=1.5},{S1=1.5},{X=12.0},{Y=5.0},{DD1=9.0},{DD2=5.6},{M=M5},{THMD=5},{LL=12},{BOLT=M5x12},{PPATH=sthwirb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DTOL
D容差
[mm]
N
固定部壁厚(N)
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
BOLT
附属螺丝 M×长度
ⁿ/ₐ
STHWIRB8
STHWIRB8
8
+0.015/0
8.5
23
25
39
5
10
32
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4x10
STHWIRB8M
STHWIRB8M
8M
+0.015/0
8.5
23
25
39
5
10
32
1.5
1.5
7.5
3.5
7.5
4.6
M4
M4x10
STHWIRB10
STHWIRB10
10
+0.015/0
10.0
25
30
49
5
10
40
1.5
1.5
10.0
3.0
9.0
5.6
M5
M5x10
STHWIRB12
STHWIRB12
12
+0.018/0
10.0
28
32
52
6
10
42
1.5
1.5
11.0
4.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWIRB15
STHWIRB15
15
+0.018/0
10.0
33
35
56
6
12
46
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWIRB16
STHWIRB16
16
+0.018/0
9.5
36
35
56
6
12
46
1.5
1.5
12.0
5.0
9.0
5.6
M5
M5x12
STHWIRB20
STHWIRB20
20
+0.021/0
10.0
40
40
64
8
12
52
1.5
2.0
14.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
STHWIRB25
STHWIRB25
25
+0.021/0
10.0
46
45
69
8
15
57
1.5
2.0
17.0
6.0
9.0
5.6
M5
M5x16
STHWIRB30
STHWIRB30
30
+0.021/0
12.5
50
55
79
10
15
67
1.5
2.0
20.0
10.0
12.0
6.6
M6
M6x20
STHWIRB35
STHWIRB35
35
+0.025/0
12.5
58
60
94
10
15
77
1.5
2.0
23.0
12.0
12.0
6.6
M6
M6x20
STHWIRB40
STHWIRB40
40
+0.025/0
15.0
67
70
104
12
18
87
1.5
2.0
26.0
13.0
14.0
9.0
M8
M8x26
STHWIRB50
STHWIRB50
50
+0.025/0
17.5
77
85
119
12
22
102
1.5
2.0
32.0
16.0
18.0
11.0
M10
M10x32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Multiple rotary joint
Metalwork
21.07.2022
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表