STHMRBL, STHMRL, SSTHMRL, ASTHMRL - 导向轴支座 - 支架型紧凑型 - 长导向型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthmrbl_asmtab.prj},{NB=STHMRBL16},{MAT=S45C},{ST=Black Oxide},{D=16},{DH=16},{L=22},{L1=30},{H=39},{B=14},{T=6.0},{T1=14.0},{P=28},{DD1=5.5},{DD2=9.5},{S=2.0},{X=13.5},{Y=7},{M=6},{DD=6.6},{R=12},{THMD=6},{BOLT=M6x12},{LL=12},{PPATH=sthmrbl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
P
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
S
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
粗牙螺纹时
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
STHMRBL8
STHMRBL8
1个内六角螺栓
8
16
20
30
11
3.5
9.0
20
4.5
8.0
1.5
9.5
5
5
5.5
9
STHMRBL10
STHMRBL10
1个内六角螺栓
10
17
22
34
11
4.5
10.5
22
5.5
9.5
1.5
10.0
6
5
5.5
9
STHMRBL12
STHMRBL12
1个内六角螺栓
12
17
25
36
11
4.5
12.5
25
5.5
9.5
1.5
12.0
6
5
5.5
9
STHMRBL15
STHMRBL15
1个内六角螺栓
15
17
28
38
11
4.5
15.5
26
5.5
9.5
1.5
13.0
6
5
5.5
9
STHMRBL16
STHMRBL16
1个内六角螺栓
16
22
30
39
14
6.0
14.0
28
5.5
9.5
2.0
13.5
7
6
6.6
12
STHMRBL20
STHMRBL20
1个内六角螺栓
20
22
34
49
14
6.0
18.0
35
6.6
11.0
2.0
16.0
8
6
6.6
12
STHMRBL25
STHMRBL25
1个内六角螺栓
25
22
38
54
14
6.0
22.0
40
6.6
11.0
2.0
19.0
8
6
6.6
12
STHMRBL30
STHMRBL30
1个内六角螺栓
30
24
40
59
14
8.0
24.0
45
6.6
11.0
2.0
22.0
8
6
6.6
12
STHMRBL35
STHMRBL35
1个内六角螺栓
35
30
46
73
18
10.0
26.0
55
8.0
15.0
2.0
25.0
9
8
9.0
15
STHMRBL40
STHMRBL40
1个内六角螺栓
40
32
50
79
18
12.0
30.0
60
8.0
15.0
2.0
30.0
9
8
9.0
15
STHMRBL50
STHMRBL50
1个内六角螺栓
50
35
55
90
22
11.0
31.0
70
8.0
15.0
2.0
35.0
9
10
11.0
18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表