SL-SSTHRNL, SH-SSTHRNL, SHD-SSTHRNL - Precision Cleaning Shaft Supports - Bracket Shaped Thick Holder - Long Guide Type - Round Flange
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_ssthrnl_asmtab.prj},{NB=SL-SSTHRNL25},{CO=DE},{D=25},{N=7.5},{L=38},{L1=57},{D1=40},{H=68},{T=8},{LL=23},{LL1=19},{M=M5},{M1=5},{P=55},{K=53},{W=45},{P1=45},{F=30},{DD1=6.6},{ALT=},{PPATH=sl_ssthrnl/sl_ssthrnl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
N
Sleeve Thickness (N)
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL1
l1
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
P
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
SL-SSTHRNL12
SL-SSTHRNL12
12
5.0
30
22
40
6
15
M4
32
32
25
28
16
4.5
SL-SSTHRNL16
SL-SSTHRNL16
16
6.0
48
28
50
6
16
M4
40
39
32
33
22
5.5
SL-SSTHRNL20
SL-SSTHRNL20
20
7.5
48
35
63
8
16
M5
50
48
40
42
25
6.6
SL-SSTHRNL25
SL-SSTHRNL25
25
7.5
57
40
68
8
19
M5
55
53
45
45
30
6.6
SL-SSTHRNL30
SL-SSTHRNL30
30
7.5
57
45
73
10
19
M6
60
58
50
48
35
6.6
SL-SSTHRNL35
SL-SSTHRNL35
35
10.0
75
55
89
10
25
M6
72
70
61
58
42
9.0
SL-SSTHRNL40
SL-SSTHRNL40
40
15.0
75
70
104
12
25
M8
87
80
76
68
54
9.0
SL-SSTHRNL50
SL-SSTHRNL50
50
15.0
75
80
114
12
25
M8
97
90
86
73
64
9.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-LMK__UU - 经济型 直线轴承 - 方法兰 单衬标准型 -
Misumi
19.06.2023
E-LBK__UU, E-LBKM__UU, E-LBKZ__UU - 经济型 带法兰直线轴承 - 单衬标准型・反向沉孔型 - - 方法兰型 -
Misumi
13.06.2023
方形法兰式LMK型
THK
23.05.2024
LHTS, LHTSF - 直线轴承 带微型法兰 螺纹孔型(省空间用) 方法兰型
Misumi
09.09.2019
不锈钢式LMK-M型
THK
23.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表