SL-SHSTSH, SH-SHSTSH, SHD-SHSTSH, SL-SHSTAH, SH-SHSTAH, SL-SHSTDH, SH-SHSTDH - Precision Cleaning Shaft Supports - T-Shaped (Machined Products) - Slit Type - No Dowel Hole - Height Configurable Type
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_shstsh_asmtab.prj},{NB=SL-SHSTSH13-15},{MAT=SUS304},{ST=-},{CM=SL},{D=13},{H=15.0},{L=42},{T=10},{S=6},{W=18},{L1=30},{DD=4.5},{E=13},{M=M4 Through},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{DEP=0},{DDEP=0},{DD2=4.5},{DD1=8.0},{LL=4.5},{C=2.0},{DM=4},{HM=10.000},{H0=18},{HH=15,20,25,30},{HC1=[15:50/0.1]},{HH2=18},{PPATH=sl_shstsh/sl_shstsh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
M 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SL-SHSTSH3-10
SL-SHSTSH3-10
内六角止动螺丝 1个(SUS)
3
26
21.0
8
4
10
18
3.5
7
M3 通孔
3.5
6.5
3.5
1.5
SL-SHSTSH4-10
SL-SHSTSH4-10
内六角止动螺丝 1个(SUS)
4
26
21.0
8
4
10
18
3.5
7
M3 通孔
3.5
6.5
3.5
1.5
SL-SHSTSH5-10
SL-SHSTSH5-10
内六角止动螺丝 1个(SUS)
5
26
22.0
8
4
10
18
3.5
8
M3 通孔
3.5
6.5
3.5
1.5
SL-SHSTSH6-10
SL-SHSTSH6-10
内六角止动螺丝 1个(SUS)
6
26
22.0
8
4
10
18
3.5
8
M3 通孔
3.5
6.5
3.5
1.5
SL-SHSTSH8-10
SL-SHSTSH8-10
内六角止动螺丝 1个(SUS)
8
42
26.0
10
6
18
30
4.5
11
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
SL-SHSTSH10-10
SL-SHSTSH10-10
内六角止动螺丝 1个(SUS)
10
42
26.0
10
6
18
30
4.5
11
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
SL-SHSTSH12-10
SL-SHSTSH12-10
内六角止动螺丝 1个(SUS)
12
42
28.0
10
6
18
30
4.5
13
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
SL-SHSTSH13-15
SL-SHSTSH13-15
内六角止动螺丝 1个(SUS)
13
42
33.0
10
6
18
30
4.5
13
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
SL-SHSTSH15-15
SL-SHSTSH15-15
内六角止动螺丝 1个(SUS)
15
54
35.0
10
6
30
42
4.5
15
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SL-SHSTSH16-15
SL-SHSTSH16-15
内六角止动螺丝 1个(SUS)
16
54
35.0
10
6
30
42
4.5
15
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SL-SHSTSH18-20
SL-SHSTSH18-20
内六角止动螺丝 1个(SUS)
18
67
46.0
16
8
35
50
6.6
18
M6 通孔
6.6
11.0
6.5
2.0
SL-SHSTSH20-20
SL-SHSTSH20-20
内六角止动螺丝 1个(SUS)
20
67
46.0
16
8
35
50
6.6
18
M6 通孔
6.6
11.0
6.5
2.0
SL-SHSTSH25-20
SL-SHSTSH25-20
内六角止动螺丝 1个(SUS)
25
67
48.0
16
8
35
50
6.6
21
M6 通孔
6.6
11.0
6.5
2.0
SL-SHSTSH30-25
SL-SHSTSH30-25
内六角止动螺丝 1个(SUS)
30
85
58.0
20
10
45
65
9.0
24
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SL-SHSTSH35-25
SL-SHSTSH35-25
内六角止动螺丝 1个(SUS)
35
85
61.0
20
10
45
65
9.0
27
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SL-SHSTSH40-30
SL-SHSTSH40-30
内六角止动螺丝 1个(SUS)
40
100
68.0
20
10
60
80
9.0
29
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SL-SHSTSH50-40
SL-SHSTSH50-40
内六角止动螺丝 1个(SUS)
50
125
91.0
25
15
75
100
14.0
38
M12 深度24
14.0
20.0
13.0
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SHKLBH, SHKLMH, SHKLSH, SHKLAH - 导向轴支座 - L型(机械加工件) - 标准型-指定型
Misumi
16.02.2024
SL-SHSTSK, SH-SHSTSK, SHD-SHSTSK - Precision Cleaning Shaft Supports - T-Sh...
Misumi
18.07.2023
SL-SHSTSN, SH-SHSTSN, SHD-SHSTSN, SL-SHSTAN, SH-SHSTAN - Precision Cleaning...
Misumi
02.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表