SHWTB, SHWTM, SHWTS, SHWTA - 导向轴支座 - T型(机械加工件) - 单边开口型-高度H选择型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shwta_asmtab.prj},{NB=SHWTB16-15},{MAT=S45C},{ST=Black Oxide},{D=16},{H=15},{L=50},{T=12},{S=6},{W=32},{L1=41},{DD=4.5},{E=11},{M=M4 Depth 8},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{DEP=8},{DD2=4.5},{DD1=8},{LL=4.5},{C=2},{DM=4},{HM=12.000},{HH1=12},{HH=15,20,25,30,40},{PPATH=shwtb_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
M 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SHWTB8-10
SHWTB8-10
1个内六角止动螺丝
8
44
17
12
6
28
36
4.5
9
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SHWTB10-10
SHWTB10-10
1个内六角止动螺丝
10
50
19
12
6
32
41
4.5
11
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SHWTB12-10
SHWTB12-10
1个内六角止动螺丝
12
50
20
12
6
32
41
4.5
11
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SHWTB13-15
SHWTB13-15
1个内六角止动螺丝
13
50
26
12
6
32
41
4.5
11
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SHWTB15-15
SHWTB15-15
1个内六角止动螺丝
15
50
27
12
6
32
41
4.5
11
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SHWTB16-15
SHWTB16-15
1个内六角止动螺丝
16
50
27
12
6
32
41
4.5
11
M4深度8
4.5
8
4.5
2
SHWTB20-20
SHWTB20-20
1个内六角止动螺丝
20
75
35
16
8
49
62
6.5
17
M6 深度12
6.6
11
6.5
2
SHWTB25-20
SHWTB25-20
1个内六角止动螺丝
25
75
38
16
8
49
62
6.5
18
M6 深度12
6.6
11
6.5
2
SHWTB30-25
SHWTB30-25
1个内六角止动螺丝
30
94
46
20
10
62
78
9.0
22
M8深度16
9.0
14
9.0
3
SHWTB35-25
SHWTB35-25
1个内六角止动螺丝
35
98
49
20
10
66
82
9.0
24
M8深度16
9.0
14
9.0
3
SHWTB40-30
SHWTB40-30
1个内六角止动螺丝
40
103
57
20
10
71
87
9.0
27
M8深度16
9.0
14
9.0
3
SHWTB50-40
SHWTB50-40
1个内六角止动螺丝
50
112
70
20
10
80
96
9.0
32
M8深度16
9.0
14
9.0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表