SHTBT, SHTBM, SHTBS, SHTBA - 导向轴支座 精密铸件、 T型 标准型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shtbt_asmtab.prj},{NB=SHTBT1320},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{N0=1320},{D=13},{H=20},{L=42},{H1=32},{T=10},{L1=32},{DD=5.5},{L2=20},{A=21},{S=6},{B1=14},{B2=8},{B3=2},{M=M4 },{MASSA=16},{MASSS=46},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{LM=5},{PPATH=shtbt_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
N0
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
M
M 止动螺丝
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
SHTBT815
SHTBT815
1个内六角止动螺丝
815
8
15
42
24
10
32
5.5
18
21
6
14
8
2
M4
29
SHTBT1020
SHTBT1020
1个内六角止动螺丝
1020
10
20
42
30
10
32
5.5
18
21
6
14
8
2
M4
46
SHTBT1220
SHTBT1220
1个内六角止动螺丝
1220
12
20
42
32
10
32
5.5
20
21
6
14
8
2
M4
49
SHTBT1320
SHTBT1320
1个内六角止动螺丝
1320
13
20
42
32
10
32
5.5
20
21
6
14
8
2
M4
46
SHTBT1625
SHTBT1625
1个内六角止动螺丝
1625
16
25
48
40
10
38
5.5
25
24
8
14
8
2
M4
72
SHTBT2025
SHTBT2025
1个内六角止动螺丝
2025
20
25
60
43
16
45
6.6
30
30
10
14
8
2
M6
153
SHTBT2030
SHTBT2030
1个内六角止动螺丝
2030
20
30
60
48
16
45
6.6
30
30
10
14
8
2
M6
178
SHTBT2530
SHTBT2530
1个内六角止动螺丝
2530
25
30
70
50
16
56
6.6
35
35
12
14
8
2
M6
201
SHTBT3030
SHTBT3030
1个内六角止动螺丝
3030
30
30
84
53
20
64
9.0
44
42
12
14
8
2
M6
314
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表