SHTBK, SHTMK, SHTSK, SHTAK - 导向轴支座 - T型- 机械加工件 - 标准型 无定位孔
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shtbk_asmtab.prj},{NB=SHTBK16-20},{MAT=S45C},{ST=Black Oxide},{D=16},{H=20},{L=54},{T=10},{S=6},{W=30},{M=M4},{L1=42},{DD=4.5},{Q=4},{LL1=5},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{HM=6.000},{H0=15},{HH=20,25,30,40},{PPATH=shtbk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
M
M 止动螺丝
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
DD
d
[mm]
Q
[mm]
LL1
l1
[mm]
SHTBK8-15
SHTBK8-15
1根内六角止动螺丝
8
42
24
10
6
18
M4
30
4.5
4
5
SHTBK10-15
SHTBK10-15
1根内六角止动螺丝
10
42
25
10
6
18
M4
30
4.5
4
5
SHTBK12-15
SHTBK12-15
1根内六角止动螺丝
12
42
26
10
6
18
M4
30
4.5
4
5
SHTBK13-15
SHTBK13-15
1根内六角止动螺丝
13
42
27
10
6
18
M4
30
4.5
4
5
SHTBK15-20
SHTBK15-20
1根内六角止动螺丝
15
54
35
10
6
30
M4
42
4.5
4
5
SHTBK16-20
SHTBK16-20
1根内六角止动螺丝
16
54
35
10
6
30
M4
42
4.5
4
5
SHTBK18-25
SHTBK18-25
1根内六角止动螺丝
18
67
43
16
8
35
M6
50
6.6
5
7
SHTBK20-20
SHTBK20-20
1根内六角止动螺丝
20
67
38
16
8
35
M6
50
6.6
5
7
SHTBK25-25
SHTBK25-25
1根内六角止动螺丝
25
67
45
16
8
35
M6
50
6.6
5
7
SHTBK30-25
SHTBK30-25
1根内六角止动螺丝
30
85
48
20
10
45
M6
65
9.0
5
7
SHTBK35-30
SHTBK35-30
1根内六角止动螺丝
35
85
55
20
10
45
M6
65
9.0
5
7
SHTBK40-30
SHTBK40-30
1根内六角止动螺丝
40
100
60
20
10
60
M6
80
9.0
5
7
SHTBK50-40
SHTBK50-40
1根内六角止动螺丝
50
125
78
20
15
75
M6
100
14.0
5
7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表