SHSTBN, SHSTMN, SHSTSN, SHSTAN - 导向轴支座 - T型(机械加工件) - 加厚开口型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shstbn_asmtab.prj},{NB=SHSTBN16-15},{MAT=1},{ST=1},{D=16},{H=15},{L=54},{H2=23},{T=20},{S=6},{W=30},{L1=42},{DD=6.6},{E=16},{M=M6 Through},{THMD=6},{DEP=0},{DD2=6.6},{DD1=11},{LL=6.5},{C=2},{LS=16.000},{PPATH=shstbn/shstbn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
M 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SHSTBN8-10
SHSTBN8-10
1个内六角螺栓
8
48
28
15
6
24
36
6.6
11
M6 通孔
6.6
11
6.5
2
SHSTBN10-10
SHSTBN10-10
1个内六角螺栓
10
48
29
15
6
24
36
6.6
12
M6 通孔
6.6
11
6.5
2
SHSTBN12-10
SHSTBN12-10
1个内六角螺栓
12
48
31
18
6
24
36
6.6
14
M6 通孔
6.6
11
6.5
2
SHSTBN13-15
SHSTBN13-15
1个内六角螺栓
13
48
36
18
6
24
36
6.6
14
M6 通孔
6.6
11
6.5
2
SHSTBN15-15
SHSTBN15-15
1个内六角螺栓
15
54
38
20
6
30
42
6.6
16
M6 通孔
6.6
11
6.5
2
SHSTBN16-15
SHSTBN16-15
1个内六角螺栓
16
54
38
20
6
30
42
6.6
16
M6 通孔
6.6
11
6.5
2
SHSTBN20-20
SHSTBN20-20
1个内六角螺栓
20
67
49
25
8
35
50
9.0
19
M8 通孔
9.0
14
9.0
2
SHSTBN25-20
SHSTBN25-20
1个内六角螺栓
25
67
51
30
8
35
50
9.0
22
M8 通孔
9.0
14
9.0
2
SHSTBN30-25
SHSTBN30-25
2根内六角螺栓
30
85
58
35
10
45
65
6.6
24
M8 通孔
9.0
14
9.0
3
SHSTBN35-25
SHSTBN35-25
2根内六角螺栓
35
85
61
35
10
45
65
6.6
27
M8 通孔
9.0
14
9.0
3
SHSTBN40-30
SHSTBN40-30
2根内六角螺栓
40
100
68
40
10
60
80
9.0
29
M8深度16
9.0
14
9.0
3
SHSTBN50-40
SHSTBN50-40
2根内六角螺栓
50
125
91
50
15
75
100
11.0
38
M12 深度24
14.0
20
13.0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表