SHPTBNH, SHPTMNH, SHPTSNH, SHPTANH - シャフトホルダ - T型(機械加工品) - セパレート肉厚タイプ - 高さH指定
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shptbnh_asmtab.prj},{NB=SHPTBNH16-15},{MAT=1045},{ST=BO},{D=16},{H=15.0},{L=62},{T=20},{S=6},{W=38},{L1=50},{DD=6.6},{E=24},{M=M6 Depth 12},{THMD=6},{DEP1=12},{DD2=6.6},{DD1=11},{LL=6.5},{C=2},{HM=12.000},{HH1=14},{PPATH=shptbnh/shptbnh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
M 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SHPTBNH8-10
SHPTBNH8-10
2崻撪榋妏梿愷
8
62
20.0
15
6
38
50
6.6
23
M6 深度12
6.6
11
6.5
2
SHPTBNH10-10
SHPTBNH10-10
2崻撪榋妏梿愷
10
62
21.0
15
6
38
50
6.6
24
M6 深度12
6.6
11
6.5
2
SHPTBNH12-10
SHPTBNH12-10
2崻撪榋妏梿愷
12
62
22.0
18
6
38
50
6.6
24
M6 深度12
6.6
11
6.5
2
SHPTBNH15-15
SHPTBNH15-15
2崻撪榋妏梿愷
15
62
29.0
20
6
38
50
6.6
24
M6 深度12
6.6
11
6.5
2
SHPTBNH16-15
SHPTBNH16-15
2崻撪榋妏梿愷
16
62
29.0
20
6
38
50
6.6
24
M6 深度12
6.6
11
6.5
2
SHPTBNH20-20
SHPTBNH20-20
2崻撪榋妏梿愷
20
85
38.0
25
8
53
70
9.0
36
M8深度16
9.0
14
9.0
2
SHPTBNH25-20
SHPTBNH25-20
2崻撪榋妏梿愷
25
85
38.0
30
8
53
70
9.0
36
M8深度16
9.0
14
9.0
2
SHPTBNH30-25
SHPTBNH30-25
4根内六角螺栓
30
110
55.0
35
10
70
90
6.6
48
M8深度16
9.0
14
9.0
3
SHPTBNH35-25
SHPTBNH35-25
4根内六角螺栓
35
110
55.0
35
10
70
90
6.6
48
M8深度16
9.0
14
9.0
3
SHPTBNH40-30
SHPTBNH40-30
4根内六角螺栓
40
116
60.0
40
10
76
96
9.0
56
M8深度16
9.0
14
9.0
3
SHPTBNH50-40
SHPTBNH50-40
4根内六角螺栓
50
154
80.0
50
15
102
128
11.0
76
M12 深度24
14.0
20
13.0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表