SHPTB, SHPTM, SHPTS, SHPTA - 导向轴支座 - T型(机械加工件) - 分离型-高度H选择型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shptb_asmtab.prj},{NB=SHPTB13-15},{MAT=S45C},{ST=BO},{D=13},{H=15},{HV=15,20,25,30},{L=60},{T=10},{S=6},{W=38},{L1=50},{DD=4.5},{E=26},{M=4},{MD=8},{DD2=4.5},{DD1=8.0},{LL=4.5},{C=2.0},{BL=12},{PPATH=shptb/shptb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
MTB
M 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SHPTB3-10
SHPTB3-10
内六角螺栓 2个
3
38
16.0
8
4
22
30
3.5
13
M3深度6
3.5
6.5
3.5
1.5
SHPTB4-10
SHPTB4-10
内六角螺栓 2个
4
38
16.0
8
4
22
30
3.5
13
M3深度6
3.5
6.5
3.5
1.5
SHPTB5-10
SHPTB5-10
内六角螺栓 2个
5
38
17.0
8
4
22
30
3.5
13
M3深度6
3.5
6.5
3.5
1.5
SHPTB6-10
SHPTB6-10
内六角螺栓 2个
6
38
17.0
8
4
22
30
3.5
13
M3深度6
3.5
6.5
3.5
1.5
SHPTB8-10
SHPTB8-10
内六角螺栓 2个
8
50
20.0
10
6
30
40
4.5
20
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHPTB10-10
SHPTB10-10
内六角螺栓 2个
10
60
20.0
10
6
38
50
4.5
26
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHPTB12-10
SHPTB12-10
内六角螺栓 2个
12
60
20.0
10
6
38
50
4.5
26
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHPTB13-15
SHPTB13-15
内六角螺栓 2个
13
60
25.0
10
6
38
50
4.5
26
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHPTB15-15
SHPTB15-15
内六角螺栓 2个
15
60
27.0
10
6
38
50
4.5
26
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHPTB16-15
SHPTB16-15
内六角螺栓 2个
16
60
27.0
10
6
38
50
4.5
26
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHPTB20-20
SHPTB20-20
内六角螺栓 2个
20
82
37.0
16
8
50
66
6.6
36
M6 深度12
6.6
11.0
6.5
2.0
SHPTB25-20
SHPTB25-20
内六角螺栓 2个
25
82
40.0
16
8
50
66
6.6
36
M6 深度12
6.6
11.0
6.5
2.0
SHPTB30-25
SHPTB30-25
内六角螺栓 2个
30
110
55.0
20
10
70
90
9.0
48
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SHPTB35-25
SHPTB35-25
内六角螺栓 2个
35
110
55.0
20
10
70
90
9.0
48
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SHPTB40-30
SHPTB40-30
内六角螺栓 2个
40
116
60.0
20
10
76
96
9.0
56
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SHPTB50-40
SHPTB50-40
内六角螺栓 2个
50
154
80.0
25
15
102
128
14.0
76
M12 深度24
14.0
20.0
13.0
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表