SHMWB, SHMWM, SHMWS, SHMWA - 导向轴支座-紧凑型(机械加工件)-单边开口型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shmwb.prj},{NB=SHMWB16-15},{MAT=S45C},{ST=Black Oxide},{D=16},{H=15},{HH=15,20,25},{L=34},{H0=11.5},{L1=24},{DD=4.5},{DD1=8},{LL=4.5},{C=2},{TS=12},{TA=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SHMWB6-5
SHMWB6-5
6
24
12.0
10
15
4.5
8
4.5
2
SHMWB8-10
SHMWB8-10
8
26
17.0
12
17
4.5
8
4.5
2
SHMWB10-10
SHMWB10-10
10
32
19.0
12
22
4.5
8
4.5
2
SHMWB12-10
SHMWB12-10
12
32
20.0
12
22
4.5
8
4.5
2
SHMWB15-15
SHMWB15-15
15
34
26.5
12
24
4.5
8
4.5
2
SHMWB16-15
SHMWB16-15
16
34
26.5
12
24
4.5
8
4.5
2
SHMWB20-15
SHMWB20-15
20
50
32.0
16
34
6.6
11
6.5
3
SHMWB25-20
SHMWB25-20
25
50
39.5
16
36
6.6
11
6.5
3
SHMWB30-20
SHMWB30-20
30
70
43.0
22
48
9.0
14
9.0
3
SHMWB35-25
SHMWB35-25
35
70
50.0
22
48
9.0
14
9.0
3
SHMWB40-25
SHMWB40-25
40
76
55.0
22
58
9.0
14
9.0
3
SHMWB50-30
SHMWB50-30
50
84
68.0
22
68
9.0
14
9.0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表