SHMPBNK, SHMPMNK, SHMPSNK, SHMPANK - 导向轴支座 - 紧凑型(机械加工件) -加厚分离型-高度H选择型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shmpbnk_asmtab.prj},{NB=SHMPBNK16-20},{MAT=S45C},{ST=BO},{D=16},{H=20},{HH=20,25},{L=42},{H0=12},{T=20},{L1=28},{DD=6.6},{DD1=11.0},{LL=6.5},{Q=3},{P=9},{LL1=5},{C=2},{PPATH=shmpbnk/shmpbnk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
Q
[mm]
P
[mm]
LL1
l1
[mm]
C
[mm]
SHMPBNK8-15
SHMPBNK8-15
8
34
25
15
20
6.6
11.0
6.5
3
5
5
2
SHMPBNK10-15
SHMPBNK10-15
10
36
25
15
22
6.6
11.0
6.5
3
8
5
2
SHMPBNK12-15
SHMPBNK12-15
12
38
25
18
24
6.6
11.0
6.5
3
8
5
2
SHMPBNK15-20
SHMPBNK15-20
15
42
32
20
28
6.6
11.0
6.5
3
9
5
2
SHMPBNK16-20
SHMPBNK16-20
16
42
32
20
28
6.6
11.0
6.5
3
9
5
2
SHMPBNK20-20
SHMPBNK20-20
20
54
35
25
36
9.0
14.0
9.0
4
16
7
2
SHMPBNK25-25
SHMPBNK25-25
25
60
45
30
42
9.0
14.0
9.0
4
20
7
2
SHMPBNK30-25
SHMPBNK30-25
30
74
45
35
52
11.0
17.5
11.0
5
28
8
3
SHMPBNK35-30
SHMPBNK35-30
35
78
55
35
56
11.0
17.5
11.0
5
28
8
3
SHMPBNK40-30
SHMPBNK40-30
40
80
55
40
58
11.0
17.5
11.0
5
34
8
3
SHMPBNK50-35
SHMPBNK50-35
50
88
65
50
68
11.0
17.5
11.0
5
40
8
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表