VFAH, VSFAH, VPFAH, VPSFAH, VRAH, VSRAH, VPSFAHG - 精密型导向轴 两端台阶内螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/vfah.prj},{NB=VFAH15-25-F2-P6-M3-T2},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=15},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{T=2},{P=6},{M=3},{Y=350},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{AALT4=0},{EALT4=0},{ALT22=},{LFC=0},{AALT22=0},{ALT23=},{RFC=0},{EALT23=0},{ALT18=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
C
[mm]
HH
h
[mm]
HALT22
H
[mm]
HALT23
H
[mm]
VFAH8-25-F2-P6-M3-T2
VFAH8-25-F2-P6-M3-T2
8
300
0.5
0
0
0
VFAH10-25-F2-P6-M3-T2
VFAH10-25-F2-P6-M3-T2
10
350
0.5
0
0
0
VFAH12-25-F2-P6-M3-T2
VFAH12-25-F2-P6-M3-T2
12
350
0.5
0
0
0
VFAH13-25-F2-P6-M3-T2
VFAH13-25-F2-P6-M3-T2
13
350
0.5
0
0
0
VFAH15-25-F2-P6-M3-T2
VFAH15-25-F2-P6-M3-T2
15
350
0.5
0
0
0
VFAH16-25-F2-P6-M3-T2
VFAH16-25-F2-P6-M3-T2
16
350
0.5
0
0
0
VFAH18-25-F2-P8-M4-T2
VFAH18-25-F2-P8-M4-T2
18
350
0.5
0
0
0
VFAH20-25-F2-P8-M4-T2
VFAH20-25-F2-P8-M4-T2
20
450
1.0
0
0
0
VFAH25-25-F2-P8-M4-T2
VFAH25-25-F2-P8-M4-T2
25
450
1.0
0
0
0
VFAH30-25-F2-P9-M5-T2
VFAH30-25-F2-P9-M5-T2
30
450
1.0
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表