VFAA, VSFAA, VPFAA, VPSFAA, VRAA, VSRAA, VPSFAAG - 精密型导向轴-一端台阶型-两端内螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/vfaa.prj},{NB=VFAA15-25-F2-P6-M3-N4},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=15},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{P=6},{M=3},{N=4},{Y=350},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{AALT4=0},{E=0},{ALT18=},{ALT19=},{ALT22=},{LFC=0},{AALT22=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
VFAA8-25-F2-P6-M3-N3
VFAA8-25-F2-P6-M3-N3
8
300
0.5
0.5
0
0
VFAA10-25-F2-P6-M3-N3
VFAA10-25-F2-P6-M3-N3
10
350
0.5
0.5
0
0
VFAA12-25-F2-P6-M3-N4
VFAA12-25-F2-P6-M3-N4
12
350
0.5
0.5
0
0
VFAA13-25-F2-P6-M3-N4
VFAA13-25-F2-P6-M3-N4
13
350
0.5
0.5
0
0
VFAA15-25-F2-P6-M3-N4
VFAA15-25-F2-P6-M3-N4
15
350
0.5
0.5
0
0
VFAA16-25-F2-P6-M3-N4
VFAA16-25-F2-P6-M3-N4
16
350
0.5
0.5
0
0
VFAA18-25-F2-P8-M4-N4
VFAA18-25-F2-P8-M4-N4
18
350
0.5
0.5
0
0
VFAA20-25-F2-P8-M4-N4
VFAA20-25-F2-P8-M4-N4
20
450
1.0
1.0
0
0
VFAA25-25-F2-P8-M4-N4
VFAA25-25-F2-P8-M4-N4
25
450
1.0
1.0
0
0
VFAA30-25-F2-P9-M6-N6
VFAA30-25-F2-P9-M6-N6
30
450
1.0
1.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表