SPJN, RSPJN, PSPJN - 导向轴-一端外螺纹管型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/spjn.prj},{NB=SPJN13-25-F5-B0-P12},{ST=0},{D=13},{ALT2=},{L=25.0},{LMIN=25},{F=5},{B=0},{DD=7},{Y=1000},{R1=0.0},{RSCALG=0.5},{LSCALG=0.5},{ALT1=},{ALT3=},{VALG=10},{K=0},{ALT5=},{RH=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
R
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
V
[mm]
DD1
d1
[mm]
SPJN6-25-F5-B5-P6
SPJN6-25-F5-B5-P6
6
6
2
600
0
0.5以下
0.5以下
0
0
SPJN8-25-F7-B7-P8
SPJN8-25-F7-B7-P8
8
8
3
800
0
0.5以下
0.5以下
0
0
SPJN10-25-F3-B0-P8
SPJN10-25-F3-B0-P8
10
8
4
800
0.3以下
0.5以下
0.5以下
0
0
SPJN12-25-F3-B0-P10
SPJN12-25-F3-B0-P10
12
10
6
1000
0.3以下
0.5以下
0.5以下
0
0
SPJN13-25-F5-B0-P12
SPJN13-25-F5-B0-P12
13
12
7
1000
0
0.5以下
0.5以下
0
0
SPJN16-25-F10-B10-P16
SPJN16-25-F10-B10-P16
16
16
10
1200
0
0.5以下
0.5以下
0
0
SPJN20-25-F13-B13-P20
SPJN20-25-F13-B13-P20
20
20
14
1200
0
1以下
1以下
0
0
SPJN25-25-F5-B0-P24
SPJN25-25-F5-B0-P24
25
24
16
1200
0
1以下
0.5以下
0
0
SPJN30-25-F5-B0-P24
SPJN30-25-F5-B0-P24
30
24
17
1500
0.3以下
1以下
1以下
0
0
SPJN35-25-F5-B0-P30
SPJN35-25-F5-B0-P30
35
30
19
1500
0.5以下
1以下
1以下
0
0
SPJN40-25-F5-B0-P30
SPJN40-25-F5-B0-P30
40
30
20
1500
0.5以下
1以下
1以下
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表