SFTS, SSFTS, PSFTS, PSSFTS, RSFTS, RSSFTS, PSGTS, PSSGTS - 导向轴 -带止动螺丝用槽型- 一端内螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfts.prj},{NB=SFTS16-30-M4-G5-Q5},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=30.0},{M=4},{G=5},{Q=5},{D1=14},{C=0.5},{ALT3=},{SC=0},{ALT4=},{FC=0},{E=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
h
[mm]
SFTS6-20-M3-G5-Q4
SFTS6-20-M3-G5-Q4
6
5
0.5
5
8
0
SFTS8-20-M3-G5-Q4
SFTS8-20-M3-G5-Q4
8
7
0.5
7
8
0
SFTS10-20-M3-G5-Q4
SFTS10-20-M3-G5-Q4
10
9
0.5
8
8
0
SFTS12-21-M3-G5-Q5
SFTS12-21-M3-G5-Q5
12
10
0.5
10
10
0
SFTS13-25-M3-G5-Q5
SFTS13-25-M3-G5-Q5
13
11
0.5
11
10
0
SFTS15-25-M3-G5-Q5
SFTS15-25-M3-G5-Q5
15
13
0.5
13
10
0
SFTS16-30-M4-G5-Q5
SFTS16-30-M4-G5-Q5
16
14
0.5
14
10
0
SFTS18-30-M4-G5-Q5
SFTS18-30-M4-G5-Q5
18
16
0.5
16
10
0
SFTS20-30-M4-G6-Q6
SFTS20-30-M4-G6-Q6
20
18
1.0
17
10
0
SFTS25-35-M4-G6-Q6
SFTS25-35-M4-G6-Q6
25
23
1.0
22
10
0
SFTS30-35-M6-G6-Q7
SFTS30-35-M6-G6-Q7
30
28
1.0
27
15
0
SFTS35-36-M8-G6-Q7
SFTS35-36-M8-G6-Q7
35
33
1.0
30
15
0
SFTS40-50-M10-G6-Q7
SFTS40-50-M10-G6-Q7
40
38
1.0
36
20
0
SFTS50-65-M12-G6-Q7
SFTS50-65-M12-G6-Q7
50
48
1.0
41
20
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表