SFTF, SSFTF, PSFTF, PSSFTF, RSFTF, RSSFTF, SFLU, SSFLU, PSFLU, PSSFLU, PSGTF, PSSGTF - 导向轴 一端锥型·一端内螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/sftf.prj},{NB=SFTF16-50-J10-M4},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=50.0},{J=10},{M=4},{ALT3=},{SC=0},{ALT24=},{AC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
SFTF6-25-J5-M3
SFTF6-25-J5-M3
6
0.5
0
0
SFTF8-25-J5-M3
SFTF8-25-J5-M3
8
0.5
0
0
SFTF10-30-J5-M3
SFTF10-30-J5-M3
10
0.5
0
0
SFTF12-40-J5-M3
SFTF12-40-J5-M3
12
0.5
0
0
SFTF13-40-J5-M4
SFTF13-40-J5-M4
13
0.5
0
0
SFTF15-50-J10-M4
SFTF15-50-J10-M4
15
0.5
0
0
SFTF16-50-J10-M4
SFTF16-50-J10-M4
16
0.5
0
0
SFTF18-60-J10-M4
SFTF18-60-J10-M4
18
0.5
0
0
SFTF20-60-J10-M4
SFTF20-60-J10-M4
20
1.0
0
0
SFTF25-70-J10-M4
SFTF25-70-J10-M4
25
1.0
0
0
SFTF30-75-J15-M6
SFTF30-75-J15-M6
30
1.0
0
0
SFTF35-90-J15-M8
SFTF35-90-J15-M8
35
1.0
0
0
SFTF40-100-J20-M10
SFTF40-100-J20-M10
40
1.0
0
0
SFTF50-115-J20-M12
SFTF50-115-J20-M12
50
1.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表