SFJS, SSFJS, PSFJS, PSSFJS ,RSFJS, RSSFJS, PSGJS, PSSGJS - 导向轴 -带止动螺丝用槽型- 直杆型一端槽型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfjs.prj},{NB=SFJS16-30-G5-Q5},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=30.0},{G=5},{Q=5},{D1=14},{C=0.5},{ALT3=},{SC=0},{ALT4=},{FC=0},{E=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
h
[mm]
SFJS6-20-G5-Q4
SFJS6-20-G5-Q4
6
5
0.5
0
0
0
SFJS8-20-G5-Q4
SFJS8-20-G5-Q4
8
7
0.5
0
0
0
SFJS10-20-G5-Q4
SFJS10-20-G5-Q4
10
9
0.5
0
0
0
SFJS12-20-G5-Q5
SFJS12-20-G5-Q5
12
10
0.5
0
0
0
SFJS13-25-G5-Q5
SFJS13-25-G5-Q5
13
11
0.5
0
0
0
SFJS15-25-G5-Q5
SFJS15-25-G5-Q5
15
13
0.5
0
0
0
SFJS16-30-G5-Q5
SFJS16-30-G5-Q5
16
14
0.5
0
0
0
SFJS18-30-G5-Q5
SFJS18-30-G5-Q5
18
16
0.5
0
0
0
SFJS20-30-G6-Q6
SFJS20-30-G6-Q6
20
18
1.0
0
0
0
SFJS25-35-G6-Q6
SFJS25-35-G6-Q6
25
23
1.0
0
0
0
SFJS30-35-G6-Q7
SFJS30-35-G6-Q7
30
28
1.0
0
0
0
SFJS35-35-G6-Q7
SFJS35-35-G6-Q7
35
33
1.0
0
0
0
SFJS40-50-G6-Q7
SFJS40-50-G6-Q7
40
38
1.0
0
0
0
SFJS50-65-G6-Q7
SFJS50-65-G6-Q7
50
48
1.0
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表