SFDN, SSFDN, PSFDN, RSFDN, RSSFDN, PSGDN, PSSGDN, SFDK, PSFDK - 导向謥E 两端内螺纹型 外螺纹型、外螺纹·轴径同尺寸型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfdn.prj},{NB=SFDN20-25-F2-B0-P5-W7-N4},{TS=1},{DTS=g6},{MAT=1},{ST=1},{D=20},{DTOL1=-0.007/-0.020},{DTOL2=-0.020/-0.053},{DTOL3=0/-0.009},{P=5},{MT='5','5','6','6','8','8','10','10','12','12','16','16'},{MG='6','6','8','8','10','10','12','12','15','15','17','17'},{MMSC='10','10','12','12','14','14','18','18'},{ALT1=},{PMC=},{PMS=},{PMIN=8},{PMAX1=17},{F=2},{B=0},{N=4},{N1='4','4','5','5','6','6'},{W=7},{ALT2=},{L=25.0},{LL=12.0},{BB=8.0},{LMIN1=30},{LMAX1=1398},{LMAX2=500},{L2=1198},{Y1=1400},{Y2=568},{R1=0.3},{C1=1.0},{PB=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
HT
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差g6
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
SFDN15-25-F2-B0-P4-W7-N4
SFDN15-25-F2-B0-P4-W7-N4
高频淬火 58HRC-
15
-0.006/-0.017
0
1400
0.3以下
0.5以下
SFDN16-25-F2-B0-P4-W7-N4
SFDN16-25-F2-B0-P4-W7-N4
高频淬火 58HRC-
16
-0.006/-0.017
0
1400
0.3以下
0.5以下
SFDN18-25-F2-B0-P5-W7-N4
SFDN18-25-F2-B0-P5-W7-N4
高频淬火 58HRC-
18
-0.006/-0.017
0
1400
0.3以下
0.5以下
SFDN20-25-F2-B0-P5-W7-N4
SFDN20-25-F2-B0-P5-W7-N4
高频淬火 58HRC-
20
-0.007/-0.020
0
1400
0.3以下
1.0以下
SFDN25-25-F2-B0-P6-W7-N4
SFDN25-25-F2-B0-P6-W7-N4
高频淬火 58HRC-
25
-0.007/-0.020
0
1400
0.3以下
1.0以下
SFDN30-25-F2-B0-P8-W7-N4
SFDN30-25-F2-B0-P8-W7-N4
高频淬火 58HRC-
30
-0.007/-0.020
0
1500
0.3以下
1.0以下
SFDN35-25-F2-B0-P10-W7-N4
SFDN35-25-F2-B0-P10-W7-N4
高频淬火 58HRC-
35
-0.009/-0.025
0
1500
0.5以下
1.0以下
SFDN40-25-F2-B0-P12-W7-N4
SFDN40-25-F2-B0-P12-W7-N4
高频淬火 58HRC-
40
-0.009/-0.025
0
1500
0.5以下
1.0以下
SFDN50-25-F2-B0-P16-W7-N4
SFDN50-25-F2-B0-P16-W7-N4
高频淬火 58HRC-
50
-0.009/-0.025
0
1500
0.5以下
1.0以下
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表