SFAX, SSFAX, PSFAX, PSSFAX, SFUX, SSFUX, PSFUX, PSSFUX, RSFAX, RSSFAX, PSFGX, PSSFGX - 导向轴 两端台阶外螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfax.prj},{NB=SFAX16-25-F10-B0-P5-M0-T10-S0-Q5-N0},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=10},{B=0},{P=5},{ALT11=},{MMC=0},{MMS=0},{M=0},{T=10},{S=0},{Q=5},{ALT12=},{NMC=0},{NMS=0},{N=0},{ALT3=},{SC=0},{WSC=0},{X=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
LSR
左侧R
[mm]
RSR
右侧R
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
BB1
b1
[mm]
HH
h
[mm]
SFAX8-25-F10-B0-P5-M0-T10...
SFAX8-25-F10-B0-P5-M0-T10...
8
1100
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0.0
SFAX10-25-F10-B0-P5-M0-T1...
SFAX10-25-F10-B0-P5-M0-T1...
10
1200
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0.0
SFAX12-25-F10-B0-P5-M0-T1...
SFAX12-25-F10-B0-P5-M0-T1...
12
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0.0
SFAX13-25-F10-B0-P5-M0-T1...
SFAX13-25-F10-B0-P5-M0-T1...
13
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0.0
SFAX15-25-F10-B0-P5-M0-T1...
SFAX15-25-F10-B0-P5-M0-T1...
15
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0.0
SFAX16-25-F10-B0-P5-M0-T1...
SFAX16-25-F10-B0-P5-M0-T1...
16
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0.0
SFAX18-25-F10-B0-P5-M0-T1...
SFAX18-25-F10-B0-P5-M0-T1...
18
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0.0
SFAX20-25-F10-B0-P5-M0-T1...
SFAX20-25-F10-B0-P5-M0-T1...
20
1400
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0.0
SFAX25-25-F10-B0-P5-M0-T1...
SFAX25-25-F10-B0-P5-M0-T1...
25
1400
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0.0
SFAX30-25-F10-B0-P6-M0-T1...
SFAX30-25-F10-B0-P6-M0-T1...
30
1500
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0.0
SFAX35-25-F20-B0-P10-M0-T...
SFAX35-25-F20-B0-P10-M0-T...
35
1500
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0.0
SFAX40-25-F20-B0-P12-M0-T...
SFAX40-25-F20-B0-P12-M0-T...
40
1500
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0.0
SFAX50-25-F20-B0-P16-M0-T...
SFAX50-25-F20-B0-P16-M0-T...
50
1500
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
16.05.2024
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
UWAN, UWANK, UWANS, UWANA, UWANEA, UWANB, UWANHM, UWANSHM - 圆型拉手 -尺寸固定型-
Misumi
04.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表