SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFGW, PSSFGW, SSFGW - 导向轴 - 两端内螺纹型 -
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/rsfjw.prj},{NB=SFJW15-15-M3-N3},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=15},{ALT1=},{L=15.0},{ALT13=},{MSC=0},{M=3.0},{ALT14=},{NSC=0},{N=3.0},{C=0.5},{ALT3=},{SC=0},{WSC=0},{X=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT7=},{WKC=0},{CALT7=0},{KC=0},{G=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{Y=0},{ALT18=},{ALT19=},{ALT40=},{FCJ=0},{WFCJ=0},{AJ=0},{EJ=0},{HHALT40=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
h
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
h
[mm]
SFJW4-20-M2-N2
SFJW4-20-M2-N2
4
0.2
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJW5-20-M2.6-N2.6
SFJW5-20-M2.6-N2.6
5
0.2
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJW6-15-M3-N3
SFJW6-15-M3-N3
6
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJW8-15-M3-N3
SFJW8-15-M3-N3
8
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJW10-15-M3-N3
SFJW10-15-M3-N3
10
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJW12-15-M3-N3
SFJW12-15-M3-N3
12
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJW13-15-M3-N3
SFJW13-15-M3-N3
13
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJW15-15-M3-N3
SFJW15-15-M3-N3
15
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJW16-16-M4-N4
SFJW16-16-M4-N4
16
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJW18-30-M4-N4
SFJW18-30-M4-N4
18
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJW20-30-M4-N4
SFJW20-30-M4-N4
20
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJW25-35-M4-N4
SFJW25-35-M4-N4
25
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJW30-35-M6-N6
SFJW30-35-M6-N6
30
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJW35-35-M8-N8
SFJW35-35-M8-N8
35
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJW40-50-M10-N10
SFJW40-50-M10-N10
40
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJW50-65-M12-N12
SFJW50-65-M12-N12
50
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表