SAFN, SSAFN, PSAFN, PSSAFN, SFNU, SSFNU, PSFNU, PSSFNU, RSAFN, RSSAFN, PSAGN, PSSAGN - 导向轴 - 一端外螺纹带退刀槽型 -
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/rsafn.prj},{NB=SAFN16-25-F5-M5},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=5},{ALT11=},{MMC=0},{MMS=0},{M=5},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT7=},{KC=0},{G=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
HHALT4
h
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
h
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
SAFN8-25-F5-M5
SAFN8-25-F5-M5
8
1100
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SAFN10-25-F5-M5
SAFN10-25-F5-M5
10
1200
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SAFN12-25-F5-M5
SAFN12-25-F5-M5
12
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SAFN13-25-F5-M5
SAFN13-25-F5-M5
13
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SAFN15-25-F5-M5
SAFN15-25-F5-M5
15
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SAFN16-25-F5-M5
SAFN16-25-F5-M5
16
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SAFN18-25-F5-M5
SAFN18-25-F5-M5
18
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SAFN20-25-F5-M5
SAFN20-25-F5-M5
20
1400
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SAFN25-25-F5-M5
SAFN25-25-F5-M5
25
1400
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SAFN30-25-F5-M6
SAFN30-25-F5-M6
30
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SAFN35-25-F8-M10
SAFN35-25-F8-M10
35
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SAFN40-25-F10-M12
SAFN40-25-F10-M12
40
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SAFN50-25-F10-M16
SAFN50-25-F10-M16
50
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表