SFAD, SSFAD, PSFAD, PSSFAD, RSFAD, RSSFAD, SFUD, SSFUD, PSFUD, PSSFUD, PSFGD, PSSFGD - 导向轴 - 一端外螺纹·一端内螺纹型 -
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/pssfad.prj},{NB=SFAD15-25-F2-B0-P4-N3},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=15},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{B=0},{ALT9=},{PMC=0},{PMS=0},{P=4},{ALT14=},{NSC=0},{N=3.0},{ALT3=},{SC=0},{WSC=0},{X=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT19=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
R
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
h
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
h
[mm]
SFAD4-25-F2-B0-P3-N2
SFAD4-25-F2-B0-P3-N2
4
300
0.2
0.2
0.2
0
0
0.0
0
0.0
SFAD5-25-F2-B0-P3-N2.6
SFAD5-25-F2-B0-P3-N2.6
5
400
0.2
0.2
0.2
0
0
0.0
0
0.0
SFAD6-25-F2-B0-P3-N3
SFAD6-25-F2-B0-P3-N3
6
900
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SFAD8-25-F2-B0-P3-N3
SFAD8-25-F2-B0-P3-N3
8
1100
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SFAD10-25-F2-B0-P3-N3
SFAD10-25-F2-B0-P3-N3
10
1200
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SFAD12-25-F2-B0-P3-N3
SFAD12-25-F2-B0-P3-N3
12
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SFAD13-25-F2-B0-P4-N3
SFAD13-25-F2-B0-P4-N3
13
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SFAD15-25-F2-B0-P4-N3
SFAD15-25-F2-B0-P4-N3
15
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SFAD16-25-F2-B0-P4-N4
SFAD16-25-F2-B0-P4-N4
16
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SFAD18-25-F2-B0-P5-N4
SFAD18-25-F2-B0-P5-N4
18
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SFAD20-25-F2-B0-P5-N4
SFAD20-25-F2-B0-P5-N4
20
1400
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SFAD25-25-F2-B0-P6-N4
SFAD25-25-F2-B0-P6-N4
25
1400
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SFAD30-25-F3-B0-P8-N6
SFAD30-25-F3-B0-P8-N6
30
1500
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SFAD35-25-F3-B0-P10-N8
SFAD35-25-F3-B0-P10-N8
35
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SFAD40-40-F5-B0-P12-N10
SFAD40-40-F5-B0-P12-N10
40
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SFAD50-50-F5-B0-P16-N12
SFAD50-50-F5-B0-P16-N12
50
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表