SFDT, SSFDT, PSFDT, RSFDT, RSSFDT, PSGDT, PSSGDT, SFDG, SSFDG, PSFDG, RSFDG, RSSFDG, PSGDG, PSSGDG - 精密型线性导向轴-两端内螺纹型-内螺纹/台阶内螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/psfdg.prj},{NB=SFDT20-30-M4-W7-N4},{TS=2},{DTS=g6},{MAT=1},{ST=1},{D=20},{DTOL1=-0.007/-0.020},{DTOL2=-0.020/-0.053},{DTOL3=0/-0.009},{M=4},{MT='4','4','5','5','6','6','8','8','10','10','12','12'},{MG='4','4','5','5','6','6','8','8','10','10','12','12'},{MMSC='8','8','10','10','12','12','14','14'},{ALT1=},{MSC=},{P=0},{PMIN=7},{PMAX1=17},{F=0},{N=4},{N1='4','4','5','5','6','6'},{W=7},{ALT2=},{L=30.0},{LL=12.0},{BB=8.0},{LMIN1=30},{LMAX1=1400},{LMAX2=1398},{L2=1198},{Y1=1400},{R1=0.3},{C1=1.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差g6
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
SFDT15-26-M3-W7-N4
SFDT15-26-M3-W7-N4
高频淬火 58HRC-
15
-0.006/-0.017
0
1400
0.3以下
0.5以下
SFDT16-30-M4-W7-N4
SFDT16-30-M4-W7-N4
高频淬火 58HRC-
16
-0.006/-0.017
0
1400
0.3以下
0.5以下
SFDT18-30-M4-W7-N4
SFDT18-30-M4-W7-N4
高频淬火 58HRC-
18
-0.006/-0.017
0
1400
0.3以下
0.5以下
SFDT20-30-M4-W7-N4
SFDT20-30-M4-W7-N4
高频淬火 58HRC-
20
-0.007/-0.020
0
1400
0.3以下
1.0以下
SFDT25-35-M4-W7-N4
SFDT25-35-M4-W7-N4
高频淬火 58HRC-
25
-0.007/-0.020
0
1400
0.3以下
1.0以下
SFDT30-35-M6-W7-N4
SFDT30-35-M6-W7-N4
高频淬火 58HRC-
30
-0.007/-0.020
0
1500
0.3以下
1.0以下
SFDT35-38-M8-W7-N4
SFDT35-38-M8-W7-N4
高频淬火 58HRC-
35
-0.009/-0.025
0
1500
0.5以下
1.0以下
SFDT40-50-M10-W7-N4
SFDT40-50-M10-W7-N4
高频淬火 58HRC-
40
-0.009/-0.025
0
1500
0.5以下
1.0以下
SFDT50-50-M12-W7-N4
SFDT50-50-M12-W7-N4
高频淬火 58HRC-
50
-0.009/-0.025
0
1500
0.5以下
1.0以下
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表