E-SFJC, E-SSFJC, E-PSFJC, E-PSSFJC, E-PSFGC - 经济型 导向轴 - 一端内螺纹带扳手槽 -
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/e_psfjc.prj},{NB=E-SFJC15-25-M4-SC0},{DTS=g7},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=15},{ALT1=},{L=25.0},{ALT13=},{MSC=0},{M=4},{SC=0},{C=0.5},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT8=},{SX=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{Y=0},{ALT7=},{KC=0},{G=0},{ALT18=},{ALT40=},{FCJ=0},{WFCJ=0},{AJ=0},{EJ=0},{HHALT40=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
C
[mm]
HHALT4
h
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
h
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
HHALT40ALG
HJ
ⁿ/ₐ
E-SFJC6-20-M3-SC0
E-SFJC6-20-M3-SC0
6
5
8
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJC8-20-M3-SC0
E-SFJC8-20-M3-SC0
8
7
8
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJC10-20-M3-SC0
E-SFJC10-20-M3-SC0
10
8
8
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJC12-20-M4-SC0
E-SFJC12-20-M4-SC0
12
10
10
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJC13-25-M4-SC0
E-SFJC13-25-M4-SC0
13
11
10
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJC15-25-M4-SC0
E-SFJC15-25-M4-SC0
15
13
10
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJC16-30-M4-SC0
E-SFJC16-30-M4-SC0
16
14
10
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJC20-30-M4-SC0
E-SFJC20-30-M4-SC0
20
17
10
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJC25-35-M4-SC0
E-SFJC25-35-M4-SC0
25
22
10
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJC30-35-M6-SC0
E-SFJC30-35-M6-SC0
30
27
15
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJC35-35-M8-SC0
E-SFJC35-35-M8-SC0
35
30
15
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJC40-50-M10-SC0
E-SFJC40-50-M10-SC0
40
36
20
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
E-SFJC50-65-M12-SC0
E-SFJC50-65-M12-SC0
50
41
20
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表