MDSC-2525-3660 - 油壓緩衝器(不可調自動補償功能)
MINDMAN
輔助元件
油壓緩衝器
MDSC-油壓緩衝器(不可調自動補償功能)
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/other_auxilary_equipment/shock_absorbers/mdsc/mdsc_2525_3660.prj},{NB=MDSC-2550-1-M25x1.5},{ORDER=MDSC-2550},{ORD=},{ORDERR=2550},{THREAD=M25x1.5},{THREADD='M25x1.5','M25x2.0'},{M=25},{STROKE=50},{SELECT=1},{A=226.6},{AA=226.600},{B=10.0},{C=23},{CC=23.000},{D=8.0},{E=16.6},{EE=16.600},{F=150.0},{G=-},{GG=0.000},{H=32},{I=10},{WEIGHT=430}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ORDER
型號
ⁿ/ₐ
STROKE
行程
[mm]
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
WEIGHT
重量
ⁿ/ₐ
MDSC-2525-1-M25x1.5
MDSC-2525
25
150.5
10.0
23
8.0
16.6
101.0
-
32
10
341
MDSC-2525-1-N-M25x1.5
MDSC-2525-N
25
-
10.0
-
8.0
-
101.0
136
32
10
336
MDSC-2540-1-M25x1.5
MDSC-2540
40
211
10.0
23
8.0
34
127.0
-
32
10
430
MDSC-2550-1-M25x1.5
MDSC-2550
50
226.6
10.0
23
8.0
16.6
150.0
-
32
10
430
MDSC-2580-1-M25x1.5
MDSC-2580
80
333.6
137.0
23
8.0
16.6
100.0
-
32
10
578
MDSC-2725-1-M27x3.0
MDSC-2725
25
152.6
10.0
23
8.0
14.5
101.0
-
32
10
335
MDSC-2725-1-N-M27x3.0
MDSC-2725-N
25
-
10.0
-
8.0
-
101.0
136
32
10
330
MDSC-3660-1-M36x1.5
MDSC-3660
60
247
11.0
36
10.0
22.5
153.5
-
46
15
1074
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表