MDFC - 油壓緩衝器(可調整功能)
MINDMAN
輔助元件
油壓緩衝器
MDFC-油壓緩衝器(可調整功能)
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/other_auxilary_equipment/shock_absorbers/mdfc/mdfc.prj},{NB=MDFC-2525-1-M25x1.5},{ORDER=MDFC-2525},{ORD=},{ORDERR=2525},{THREAD=M25x1.5},{THREADD='M25x1.5','M25x2.0'},{M=25},{STROKE=25},{SELECT=1},{A=158.1},{B=15.5},{C=23},{CC=23.000},{D=8.0},{E=16.6},{EE=16.600},{F=101.0},{G=-},{GG=0.000},{H=32.0},{I=10.0},{WEIGHT=361}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ORDER
型號
ⁿ/ₐ
STROKE
行程
[mm]
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
WEIGHT
重量
ⁿ/ₐ
MDFC-1410-1-M14x1.0
MDFC-1410
10
101.9
11.5
12.2
3.5
13.4
67.0
-
19.0
6.0
81
MDFC-1410-1-N-M14x1.0
MDFC-1410-N
10
88.5
11.5
-
3.5
-
67.0
-
19.0
6.0
78
MDFC-2016-1-M20x1.5
MDFC-2016
16
132.0
15.0
17.8
5.0
16
85.0
-
26.0
8.0
218
MDFC-2016-1-N-M20x1.5
MDFC-2016-N
16
116.0
15.0
-
5.0
-
85.0
-
26.0
8.0
214
MDFC-2020-1-M20x1.5
MDFC-2020
20
136.0
15.0
17.8
5.0
16
85.0
-
26.0
8.0
219
MDFC-2020-1-N-M20x1.5
MDFC-2020-N
20
120.0
15.0
-
5.0
-
85.0
-
26.0
8.0
215
MDFC-2525-1-M25x1.5
MDFC-2525
25
158.1
15.5
23
8.0
16.6
101.0
-
32.0
10.0
361
MDFC-2525-1-N-M25x1.5
MDFC-2525-N
25
141.5
15.5
-
8.0
-
101.0
-
32.0
10.0
356
MDFC-2550-1-M25x1.5
MDFC-2550
50
232.1
15.5
23
8.0
16.6
150.0
-
32.0
10.0
470
MDFC-2725-1-M27x1.5
MDFC-2725
25
158.1
15.5
23
8.0
16.6
101.0
-
32.0
6.5
355
MDFC-2725-1-N-M27x1.5
MDFC-2725-N
25
141.5
15.5
-
8.0
-
101.0
-
32.0
6.5
350
MDFC-2540-1-M25x1.5
MDFC-2540
40
216.5
15.5
23
8.0
34
127.0
-
32.0
10.0
460
MDFC-3625-1 -M36x1.5
MDFC-3625
25
186.0
18.0
36
10.0
22.5
106.5
14
46.0
15.0
974
MDFC-3650-1-M36x1.5
MDFC-3650
50
248.0
18.0
36
10.0
22.5
138.0
19.5
46.0
16.0
1144
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表