MAC-K - 油壓緩衝器(多孔固定式)
MINDMAN
輔助元件
油壓緩衝器
MAC-油壓緩衝器(自動補償)
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/other_auxilary_equipment/shock_absorbers/mac/mac_k.prj},{NB=MAC-2030-8K-M20x1.5},{MODEL=MAC-2030-8K},{ST=30},{TD=M20x1.5},{TD1=20.0},{A=133.7},{B=86.0},{C=17.8},{D=5.0},{E=17.7},{F=48.0},{G=21.0},{H=26.0},{I=7.0},{J=18.2},{K=10.0},{WT=185},{XTD='M20x1.5'}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
ST
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
WT
重量(g)
ⁿ/ₐ
MAC-1415-6K-M14x1.5
MAC-1415-6K
15
95.6
69.4
12.0
4.0
11.2
52.7
2.0
19.0
5.0
0.0
0.0
80
MAC-1415-7K-M14x1.0
MAC-1415-7K
15
95.6
69.4
12.0
4.0
11.2
52.7
2.0
19.0
5.0
0.0
0.0
80
MAC-2020-2K-M20x1.5
MAC-2020-2K
20
128.8
93.0
17.8
5.0
15.8
74.5
3.8
26.0
7.0
0.0
0.0
170
MAC-2030-5K-M20x1.5
MAC-2030-5K
30
133.7
86.0
17.8
5.0
17.7
48.0
21.0
26.0
7.0
18.2
10.0
185
MAC-2030-6K-M20x1.5
MAC-2030-6K
30
133.7
86.0
17.8
5.0
17.7
48.0
21.0
26.0
7.0
18.2
10.0
185
MAC-2030-7K-M20x1.5
MAC-2030-7K
30
133.7
86.0
17.8
5.0
17.7
48.0
21.0
26.0
7.0
18.2
10.0
185
MAC-2030-8K-M20x1.5
MAC-2030-8K
30
133.7
86.0
17.8
5.0
17.7
48.0
21.0
26.0
7.0
18.2
10.0
185
MAC-2030-16K-M20x1.5
MAC-2030-16K
30
146.5
97.8
17.8
5.0
18.0
48.0
32.8
26.0
7.0
18.2
10.0
205
MAC-2030-18K-M20x1.5
MAC-2030-18K
30
146.5
97.8
17.8
5.0
18.0
48.0
32.8
26.0
7.0
18.2
10.0
205
MAC-2050-10K-M20x1.5
MAC-2050-10K
50
221.8
156.0
17.8
5.0
15.8
136.5
4.0
26.0
7.0
18.2
10.0
250
MAC-2050-11K-M20x1.5
MAC-2050-11K
50
221.8
156.0
17.8
5.0
15.8
136.5
4.0
26.0
7.0
18.2
10.0
250
MAC-2050-12K-M20x1.5
MAC-2050-12K
50
221.8
156.0
17.8
5.0
15.8
136.5
4.0
26.0
7.0
18.2
10.0
250
MAC-2050-13K-M20x1.5
MAC-2050-13K
50
221.8
156.0
17.8
5.0
15.8
136.5
4.0
26.0
7.0
18.2
10.0
250
MAC-2050-16K-M20x1.5
MAC-2050-16K
50
221.8
156.0
17.8
5.0
15.8
136.5
4.0
26.0
7.0
18.2
10.0
250
MAC-2050-17K-M20x1.5
MAC-2050-17K
50
221.8
156.0
17.8
5.0
15.8
136.5
4.0
26.0
7.0
18.2
10.0
250
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表