MSC500/600 - 流量控制閥
MINDMAN
輔助元件
流量控制閥
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/other_auxilary_equipment/flow_control_valve/msc_500.prj},{NB=MSC500-20A},{MODEL=MSC500},{BORE=20A},{THREAD=},{A=Rc3/4},{D=48},{HM=26.441},{HP=1.814},{L1=74},{L2=43},{L3=105},{L4=115}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
BORE
配管口徑代號
[mm]
A
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
MSC500-15A
MSC500
15A
Rc1/2
48
74
43
105
115
MSC500-20A
MSC500
20A
Rc3/4
48
74
43
105
115
MSC600-20A
MSC600
20A
Rc3/4
60
90
56
148
158
MSC600-25A
MSC600
25A
Rc1
60
90
56
148
158
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表