MHS/MHSD/MHTS/MHTSD - 油壓轉角缸夾具
MINDMAN
油壓缸
油壓轉角缸
MHS/MHSD/MHTS/MHTSD-油壓轉角缸夾具
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/hydraulic_cylinders/hydraulic_swing_clamp_cylinders/mhs_mhsd_mhts_mhtsd/mhs_asmtab.prj},{NB=MHSR-32-90},{MODEL=MHS},{SD=R},{PISTON=32},{PIP=},{RA=90},{POS=0},{ARM1=3},{ARM2=2},{MOFR=11.8},{PR=20},{MOP=7 MPa},{NOP=2-4.5 MPa},{CO=Double-acting},{TF=125kg},{A=111.0},{B=76},{C=25},{C2=45},{D=25.4},{D2=22.0},{G=55},{G2=120},{H=10},{I=9},{K=10},{L1L2=Rc1/8},{N=M10x1.5},{N2=8},{P=44},{Q=55},{R=6.5},{S=50},{M=24},{F=17},{S2=M50x1.5},{T=11},{T2=70},{VER=2},{PPATH=mhs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PISTON
活塞桿
[mm]
ROT
旋轉位置
ⁿ/ₐ
STROKE
行程
[mm]
PR
活塞桿徑
[mm]
MOP
最大操作壓力
ⁿ/ₐ
NOP
作動壓力
ⁿ/ₐ
CO
作動方式
ⁿ/ₐ
SS
轉角行程
[mm]
CST
夾持行程
[mm]
TF
理論壓力(21 MPa)
ⁿ/ₐ
A
放鬆
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C2
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
G
[mm]
G2
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
L1L2
L1 (夾持) L2 (放鬆)
ⁿ/ₐ
N
[mm]
N2
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
M
[mm]
F
[mm]
S2
[mm]
T
(x2 pcs)
[mm]
T2
[mm]
VER
ⁿ/ₐ
MHSR-25-90
25
0
26
18
7 MPa
2-4.5 MPa
複動
12
14
59kg
100.0
70
23
35
25.4
19.0
50
100
10
9
9
Rc1/8
M10x1.5
8
40
50
6.5
45
18
15
M45x1.5
10
65
1
MHSR-32-90
32
0
29
20
7 MPa
2-4.5 MPa
複動
14
14
125kg
111.0
76
25
45
25.4
22.0
55
120
10
9
10
Rc1/8
M10x1.5
8
44
55
6.5
50
24
17
M50x1.5
11
70
2
MHSR-40-90
40
0
29
20
7 MPa
2-4.5 MPa
複動
14
15
200kg
113.6
80
27
45
25.4
22.0
55
120
10
9
10
Rc1/8
M10x1.5
8
48
62
8.5
54
26
20
M55x1.5
11
75
3
MHSR-50-90
50
0
29
20
7 MPa
2-4.5 MPa
複動
14
15
400kg
114.5
80
27
45
25.4
22.0
55
120
10
9
10
Rc1/8
M10x1.5
8
57
74
8.5
65
30
25
M65x1.5
12
85
4
MHSR-63-90
63
0
29
25
7 MPa
2-4.5 MPa
複動
14
15
600kg
118.0
85
32
-
32.0
25.4
75
140
11
-
12
Rc1/8
M12x1.75
10
70
88
12.5
80
40
30
-
-
-
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表