MCSS-L - 滑台氣壓缸
MINDMAN
執行元件
滑台氣壓缸
MCSS-滑台氣壓缸
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/slider_cylinder/mcss/mcss_l_asmtab.prj},{NB=MCSS-12L-10},{CODE=MCSS-12L-10},{MODEL=MCSS},{TUBEID=12},{TYPE=L:Symmetric style},{STROKE=10},{POS=0},{STRADJ=},{ADJUSTER=},{PORT=},{SENSOR=},{WL=},{SENSORNUM=},{PPATH=assembly/mcss_l_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TUBEID
氣缸內徑
[mm]
TYPE
類型
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FF
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
H
[mm]
HA
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
NA
[mm]
NN
[mm]
Z
[mm]
ZZ
[mm]
MCSS-6L-10
MCSS
6
L:對稱型
20.000
0
6.000
11.000
25.000
20.000
10.000
17.000
22.500
0.000
42.000
4.000
0.000
2.000
41.500
48.000
MCSS-8L-10
MCSS
8
L:對稱型
25.000
0
9.000
17.000
28.000
20.000
13.000
19.500
23.500
0.000
49.000
4.000
2.000
2.000
48.500
56.000
MCSS-12L-10
MCSS
12
L:對稱型
35.000
0
15.000
15.000
40.000
40.000
10.000
40.000
26.500
0.000
71.000
4.000
2.000
2.000
70.000
80.000
MCSS-16L-10
MCSS
16
L:對稱型
35.000
0
16.000
16.000
40.000
40.000
10.000
40.000
29.000
0.000
76.000
4.000
2.000
2.000
75.000
87.000
MCSS-20L-10
MCSS
20
L:對稱型
50.000
40
15.000
25.000
45.000
35.000
10.000
44.000
31.000
0.000
83.000
4.000
2.000
2.000
81.500
97.000
MCSS-25L-10
MCSS
25
L:對稱型
50.000
40
22.000
22.000
45.000
45.000
12.000
47.000
35.000
0.000
92.000
4.000
2.000
2.000
90.500
108.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表