M 640 (konfigurierbar) Schwenkspanner doppeltwirkend - Schwenkspannzylinder doppeltwirkend / O-Ring-Anschluss
MICROMAT Spannhydraulik
Schwenkspanner
Schwenkspanner ohne Schwenkhub
ohne Abfrage
Powered by
CAD模型選擇
{micromat/schwenkspanner/schwenkspanner_ohne_schwenkhub/ohne_abfrage/640_new_asmtab.prj},{NB=M640-PA-042-40-0-0-M_(e_)},{SD=42},{HUB=40},{HUBVERS=12},{A=318},{B=101},{C=92},{D=217},{G=42},{H=20},{I=20},{JX0=81},{JX1=81},{K=20},{K2=148},{L=85},{M=116},{NX0=25.00},{NX1=25.00},{OX=50},{P=70.0},{P2=0},{QX=0.000},{R=0.0},{S=0.0},{T=0.0},{U=0.0},{V=13.0},{W=13.0},{W1=20},{X=40.0},{X2=135.00},{Y=1.4},{Z=11},{A2=60},{B2=42},{Q2=0.0},{R2=0},{VERS=8},{SHUB=0},{MAXD=250},{MIND=30},{GEW=9.80},{KOPF=PA},{KOPFVIS=Pendelauge},{INFO1=PDF KONFIGURATIONSBEISPIEL},{INFO4=PDF AUSWAHL EINSCHWENKRICHTUNG},{INFO3=PDF AUSWAHL SCHWENKWINKEL},{EALG=40,[26:40/1]},{F=40.0},{OX0=50},{OX1=50},{Q=-},{NM=-},{PPATH=assemblies/640_asmtpl_new.prj},{POS=e},{E=40},{INDEX=-},{SP=0},{ER=},{SCW=0},{MA=M}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
KOPFVIS
Kopfform
ⁿ/ₐ
SD
Stange Ø
[mm]
HUB
Hub
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
F
f
[mm]
G
g Ø
[mm]
H
h Ø
[mm]
I
i
[mm]
J
j
[mm]
K
k
[mm]
K2
k2
[mm]
L
l
[mm]
M
m
[mm]
N
n
[mm]
O
o
[mm]
P
p
[mm]
P2
p2 Ø
[mm]
Q
q
[mm]
R
r
[mm]
S
s
[mm]
T
t
[mm]
U
u
[mm]
V
v
[mm]
W
w Ø
[mm]
W1
w1 Ø
[mm]
X
x
[mm]
X2
x2
[mm]
Y
y
[mm]
Z
z Ø
[mm]
NM
Anzugsdrehmoment Spannarmmutter
[Nm]
A2
Durchmesser Kolben
[mm]
B2
Durchmesser Stange
[mm]
C2
Linearhub
[mm]
E2
Schwenkwinkel
[°]
F2
Druckfläche Spannen
[cm^2]
G2
Druckfläche Entspannen
[cm^2]
H2
Volumen Spannen
[cm^3]
I2
Volumen Entpannen
[cm^3]
J2
Axiale Druckkraft bei 100 bar ohne Verluste
[kN]
Q2
q2
[mm]
R2
r2
[mm]
SHUB
Schwenkhub
[mm]
MAXD
Maximaler Druck
[bar]
MIND
Minimaler Druck
[bar]
MAXVOL
Maximal zulässiger Volumenstrom ist Spannarmlängenabhängig
[l/min]
GEW
Gewicht
[kg]
GG
Gesamtsumme Grundpreis
[Eur]
M640-GK-018-08-0-0-M
M640-GK-018-08-0-0-M
Gabelkopf
18
8
125
37
45
88
0.0
18
0
0
0
10
67
36
60
17.50
8
38.5
8
10
12.0
0.0
0.0
65.5
6.5
6.5
11
24.5
59.25
1.4
11
-
25
18
8
0
2.4
4.9
1.9
3.9
2.4
0.0
0
0
250
30
0.1 - 0.4
0.83
430.0
M640-GK-018-15-0-0-M
M640-GK-018-15-0-0-M
Gabelkopf
18
15
146
44
45
102
0.0
18
0
0
0
10
74
36
60
17.50
8
38.5
8
10
12.0
0.0
0.0
72.5
6.5
6.5
11
24.5
66.25
1.4
11
-
25
18
15
0
2.4
4.9
3.5
7.4
2.4
0.0
0
0
250
30
0.1 - 0.4
0.92
483.0
M640-GK-018-30-0-0-M
M640-GK-018-30-0-0-M
Gabelkopf
18
30
191
59
45
132
0.0
18
0
0
0
10
89
36
60
17.50
8
38.5
8
10
12.0
0.0
0.0
87.5
6.5
6.5
11
24.5
81.25
1.4
11
-
25
18
30
0
2.4
4.9
7.1
14.7
2.4
0.0
0
0
250
30
0.1 - 0.4
1.13
759.0
M640-GK-025-12-0-0-M
M640-GK-025-12-0-0-M
Gabelkopf
25
12
160
53
58
107
0.0
25
0
0
0
12
77
52
75
24.00
10
44.5
12
13
20.0
0.0
0.0
84.5
8.0
8.5
14
28.0
68.50
1.4
11
-
35
25
12
0
4.7
9.6
5.7
11.5
4.7
0.0
0
0
250
30
0.2 - 0.9
1.99
519.0
M640-GK-025-25-0-0-M
M640-GK-025-25-0-0-M
Gabelkopf
25
25
199
66
58
133
0.0
25
0
0
0
12
90
52
75
24.00
10
44.5
12
13
20.0
0.0
0.0
97.5
8.0
8.5
14
28.0
81.50
1.4
11
-
35
25
25
0
4.7
9.6
11.8
24.1
4.7
0.0
0
0
250
30
0.2 - 0.9
2.37
599.0
M640-GK-025-40-0-0-M
M640-GK-025-40-0-0-M
Gabelkopf
25
40
244
81
58
163
0.0
25
0
0
0
12
105
52
75
24.00
10
44.5
12
13
20.0
0.0
0.0
112.5
8.0
8.5
14
28.0
96.50
1.4
11
-
35
25
40
0
4.7
9.6
18.9
38.5
4.7
0.0
0
0
250
30
0.2 - 0.9
2.81
851.0
M640-GK-036-12-0-0-M
M640-GK-036-12-0-0-M
Gabelkopf
36
12
215
73
76
142
0.0
36
0
0
0
15
105
72
96
34.00
12
60.0
14
20
30.0
0.0
0.0
113.0
11.0
10.5
17
34.0
94.00
1.4
11
-
50
36
12
0
9.5
19.6
11.3
23.6
9.5
0.0
0
0
250
30
0.5 - 2.0
5.01
726.0
M640-GK-036-25-0-0-M
M640-GK-036-25-0-0-M
Gabelkopf
36
25
254
86
76
168
0.0
36
0
0
0
15
118
72
96
34.00
12
60.0
14
20
30.0
0.0
0.0
126.0
11.0
10.5
17
34.0
107.00
1.4
11
-
50
36
25
0
9.5
19.6
23.6
49.1
9.5
0.0
0
0
250
30
0.5 - 2.0
5.72
862.0
M640-GK-036-40-0-0-M
M640-GK-036-40-0-0-M
Gabelkopf
36
40
299
101
76
198
0.0
36
0
0
0
15
133
72
96
34.00
12
60.0
14
20
30.0
0.0
0.0
141.0
11.0
10.5
17
34.0
122.00
1.4
11
-
50
36
40
0
9.5
19.6
37.8
78.5
9.5
0.0
0
0
250
30
0.5 - 2.0
6.56
1213.0
M640-GK-042-12-0-0-M
M640-GK-042-12-0-0-M
Gabelkopf
42
12
234
73
92
161
0.0
42
0
0
0
20
120
85
116
40.00
14
70.0
20
20
30.0
0.0
0.0
123.0
13.0
13.0
20
40.0
107.00
1.4
11
-
60
42
12
0
14.4
28.3
17.3
33.9
14.4
0.0
0
0
250
30
0.75 - 3.0
7.68
859.0
M640-GK-042-25-0-0-M
M640-GK-042-25-0-0-M
Gabelkopf
42
25
273
86
92
187
0.0
42
0
0
0
20
133
85
116
40.00
14
70.0
20
20
30.0
0.0
0.0
136.0
13.0
13.0
20
40.0
120.00
1.4
11
-
60
42
25
0
14.4
28.3
36.1
70.7
14.4
0.0
0
0
250
30
0.75 - 3.0
8.68
1094.0
M640-GK-042-40-0-0-M
M640-GK-042-40-0-0-M
Gabelkopf
42
40
318
101
92
217
0.0
42
0
0
0
20
148
85
116
40.00
14
70.0
20
20
30.0
0.0
0.0
151.0
13.0
13.0
20
40.0
135.00
1.4
11
-
60
42
40
0
14.4
28.3
57.7
113.1
14.4
0.0
0
0
250
30
0.75 - 3.0
9.83
1537.0
M640-PA-018-08-0-0-M
M640-PA-018-08-0-0-M
Pendelauge
18
8
125
37
45
88
17.5
18
8
10
27
10
67
36
60
10.00
23
38.5
0
-
0.0
0.0
0.0
0.0
6.5
6.5
11
24.5
59.25
1.4
11
-
25
18
8
0
2.4
4.9
1.9
3.9
2.4
0.0
0
0
250
30
0.1 - 0.4
0.83
430.0
M640-PA-018-15-0-0-M
M640-PA-018-15-0-0-M
Pendelauge
18
15
146
44
45
102
17.5
18
8
10
34
10
74
36
60
10.00
23
38.5
0
-
0.0
0.0
0.0
0.0
6.5
6.5
11
24.5
66.25
1.4
11
-
25
18
15
0
2.4
4.9
3.5
7.4
2.4
0.0
0
0
250
30
0.1 - 0.4
0.92
483.0
M640-PA-018-30-0-0-M
M640-PA-018-30-0-0-M
Pendelauge
18
30
191
59
45
132
17.5
18
8
10
49
10
89
36
60
10.00
23
38.5
0
-
0.0
0.0
0.0
0.0
6.5
6.5
11
24.5
81.25
1.4
11
-
25
18
30
0
2.4
4.9
7.1
14.7
2.4
0.0
0
0
250
30
0.1 - 0.4
1.13
759.0
M640-PA-025-12-0-0-M
M640-PA-025-12-0-0-M
Pendelauge
25
12
160
53
58
107
24.0
25
12
13
40
12
77
52
75
15.00
33
44.5
0
-
0.0
0.0
0.0
0.0
8.0
8.5
14
28.0
68.50
1.4
11
-
35
25
12
0
4.7
9.6
5.7
11.5
4.7
0.0
0
0
250
30
0.2 - 0.9
1.99
519.0
M640-PA-025-25-0-0-M
M640-PA-025-25-0-0-M
Pendelauge
25
25
199
66
58
133
24.0
25
12
13
53
12
90
52
75
15.00
33
44.5
0
-
0.0
0.0
0.0
0.0
8.0
8.5
14
28.0
81.50
1.4
11
-
35
25
25
0
4.7
9.6
11.8
24.1
4.7
0.0
0
0
250
30
0.2 - 0.9
2.37
599.0
M640-PA-025-40-0-0-M
M640-PA-025-40-0-0-M
Pendelauge
25
40
244
81
58
163
24.0
25
12
13
68
12
105
52
75
15.00
33
44.5
0
-
0.0
0.0
0.0
0.0
8.0
8.5
14
28.0
96.50
1.4
11
-
35
25
40
0
4.7
9.6
18.9
38.5
4.7
0.0
0
0
250
30
0.2 - 0.9
2.81
851.0
M640-PA-036-12-0-0-M
M640-PA-036-12-0-0-M
Pendelauge
36
12
215
73
76
142
34.0
36
16
20
53
15
105
72
96
25.00
50
60.0
0
-
0.0
0.0
0.0
0.0
11.0
10.5
17
34.0
94.00
1.4
11
-
50
36
12
0
9.5
19.6
11.3
23.6
9.5
0.0
0
0
250
30
0.5 - 2.0
5.04
726.0
M640-PA-036-25-0-0-M
M640-PA-036-25-0-0-M
Pendelauge
36
25
254
86
76
168
34.0
36
16
20
66
15
118
72
96
25.00
50
60.0
0
-
0.0
0.0
0.0
0.0
11.0
10.5
17
34.0
107.00
1.4
11
-
50
36
25
0
9.5
19.6
23.6
49.1
9.5
0.0
0
0
250
30
0.5 - 2.0
5.76
862.0
M640-PA-036-40-0-0-M
M640-PA-036-40-0-0-M
Pendelauge
36
40
299
101
76
198
34.0
36
16
20
81
15
133
72
96
25.00
50
60.0
0
-
0.0
0.0
0.0
0.0
11.0
10.5
17
34.0
122.00
1.4
11
-
50
36
40
0
9.5
19.6
37.8
78.5
9.5
0.0
0
0
250
30
0.5 - 2.0
6.60
1213.0
M640-PA-042-12-0-0-M
M640-PA-042-12-0-0-M
Pendelauge
42
12
234
73
92
161
40.0
42
20
20
53
20
120
85
116
25.00
50
70.0
0
-
0.0
0.0
0.0
0.0
13.0
13.0
20
40.0
107.00
1.4
11
-
60
42
12
0
14.4
28.3
17.3
33.9
14.4
0.0
0
0
250
30
0.75 - 3.0
7.66
859.0
M640-PA-042-25-0-0-M
M640-PA-042-25-0-0-M
Pendelauge
42
25
273
86
92
187
40.0
42
20
20
66
20
133
85
116
25.00
50
70.0
0
-
0.0
0.0
0.0
0.0
13.0
13.0
20
40.0
120.00
1.4
11
-
60
42
25
0
14.4
28.3
36.1
70.7
14.4
0.0
0
0
250
30
0.75 - 3.0
8.65
1094.0
M640-PA-042-40-0-0-M
M640-PA-042-40-0-0-M
Pendelauge
42
40
318
101
92
217
40.0
42
20
20
81
20
148
85
116
25.00
50
70.0
0
-
0.0
0.0
0.0
0.0
13.0
13.0
20
40.0
135.00
1.4
11
-
60
42
40
0
14.4
28.3
57.7
113.1
14.4
0.0
0
0
250
30
0.75 - 3.0
9.80
1537.0
M640-K1:10-018-08-X-0-0-M
M640-K1:10-018-08-X-0-0-M
Kegel 1:10
18
8
121
33
45
88
20.0
18
13
10
8
10
67
36
60
9.30
Ø3x5
38.5
24
M16x1,5
9.0
3.5
0.0
48.5
6.5
6.5
11
24.5
59.25
1.4
11
20.0
25
18
8
0
2.4
4.9
1.9
3.9
2.4
0.0
0
0
250
30
0.1 - 0.4
0.85
390.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表