M 505 - Blockzylinder doppeltwirkend mit Querbohrungen / Rohrgewinde-Anschluss
MICROMAT Spannhydraulik
Blockzylinder
Doppeltwirkend
Powered by
CAD模型選擇
{micromat/blockzylinder/doppeltwirkend/m505_asmtab.prj},{NB=M 505, 505-1-040 (0)},{SA=},{HUB=25},{HUBST=0.000},{D=40},{SD=25},{WK=12.5},{DK=12.5},{ZK=7.7},{A=85},{B=63},{C=10},{F=63},{G=10.5},{H=40},{H1=27},{H1X=27},{M=11},{N=24.0},{O=M16 x 25},{P=G 1/4},{PD=13.157},{PP=1.337},{PD1=21.500},{T=14.000},{U=12},{V=3},{SW=22},{HUBX=25,50,100,160,200},{PPATH=m505/m505_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BN
Bestell-Nr.
ⁿ/ₐ
L
Gesamtlänge L
[mm]
D
Kolben Ø D
[mm]
SD
Stangen Ø d
[mm]
WK
Wirksame Kolbenfläche
[cm2]
DK
Druckkraft (100 bar)
[kN]
ZK
Zugkraft (100 bar)
[kN]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
F
f
[mm]
G
g Ø
[mm]
H
h
[mm]
H1
h1 (ab Hub 160)
ⁿ/ₐ
M
m
[mm]
N
n
[mm]
O
o x Gewindetiefe
ⁿ/ₐ
P
Gewinde
ⁿ/ₐ
U
u
[mm]
V
v
[mm]
SW
[mm]
M 505, 505-1-016
505-1-016
62
16
10
2.0
2.0
1.2
60
35
6
30
6.5
30
-
11
16.5
M6 x 12
G 1/4
8
2
8
M 505, 505-1-020
505-1-020
68
20
14
3.1
3.1
1.6
60
35
7
40
6.5
30
-
11
17.0
M8 x 15
G 1/4
8
2
10
M 505, 505-1-025
505-1-025
71
25
16
4.9
4.9
2.9
65
45
7
50
8.5
33
26
11
18.0
M10 x 15
G 1/4
10
2
13
M 505, 505-1-032
505-1-032
85
32
20
8.0
8.0
4.9
75
55
10
55
10.5
38
27
11
22.0
M12 x 15
G 1/4
12
3
17
M 505, 505-1-040
505-1-040
89
40
25
12.5
12.5
7.7
85
63
10
63
10.5
40
27
11
24.0
M16 x 25
G 1/4
12
3
22
M 505, 505-1-050
505-1-050
100
50
32
19.6
19.6
11.6
100
75
10
76
13.0
44
30
13
27.0
M20 x 30
G 1/4
16
5
27
M 505, 505-1-063
505-1-063
116
63
40
31.1
31.1
18.6
125
95
14
95
17.0
50
41
17
26.0
M27 x 40
G 1/2
20
5
36
M 505, 505-1-080
505-1-080
131
80
50
50.3
50.3
30.6
160
120
14
120
21.0
60
47
21
34.0
M30 x 40
G 1/2
24
7
46
M 505, 505-1-100
505-1-100
145
100
63
78.4
78.4
47.4
200
150
15
158
25.0
64
54
25
35.0
M42 x 60
G 1/2
28
7
55
M 505, 505-1-125
505-1-125
166
125
80
122.7
122.7
72.4
230
180
16
180
32.0
82
66
31
47.0
M48 x 70
G 1/2
35
7
70
M 505, 505-1-160
505-1-160
190
160
100
201.0
201.0
122.5
300
230
22
230
39.0
92
77
39
55.0
M56 x 80
G 1/2
42
7
90
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表