Modèle A9-66T10 - Poulie dentée monobloc profil T10 - Pas 10 mm pour courroie largeur 50 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_t_at
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_t_at/a9_66t10.prj},{NB=michaud_chailly_A9-66T10-25F},{REF=A9-66T10-25F},{MATIERE=Aluminium},{SCHEMA=6F},{DENTS=25},{D1=12},{D2=83},{D3=79.58},{D4=77.75},{D5=60},{L1=66},{L2=56},{POIDS=0.77},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=28050025},{DESCRIPTION=66 T 10 25},{TYPE=2F},{MAT=Al},{N=219},{I=68.0},{PPATH=a9_t10/a9_t10_asmtpl.prj},{VERSION=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-18F
Aluminium
6F
18
10
60
57.30
55.45
40
66
56
0.42
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-19F
Aluminium
6F
19
10
66
60.48
58.65
44
66
56
0.47
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-20F
Aluminium
6F
20
12
66
63.66
61.80
46
66
56
0.52
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-22F
Aluminium
6F
22
12
75
70.03
68.20
52
66
56
0.57
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-24F
Aluminium
6F
24
12
83
76.39
74.55
58
66
56
0.74
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-25F
Aluminium
6F
25
12
83
79.58
77.75
60
66
56
0.77
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-26F
Aluminium
6F
26
12
87
82.76
80.90
60
66
56
0.82
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-27F
Aluminium
6F
27
12
91
85.94
84.10
60
66
56
0.95
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-28F
Aluminium
6F
28
12
93
89.13
87.25
60
66
56
0.96
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-30F
Aluminium
6F
30
12
97
95.49
93.65
60
66
56
1.17
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-32F
Aluminium
6F
32
12
106
101.86
100.00
65
66
56
1.30
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-36F
Aluminium
6F
36
16
119
114.59
112.75
70
66
56
1.64
Michaud Chailly A9-66T10-...
A9-66T10-40F
Aluminium
6F
40
16
131
127.32
125.45
80
66
56
2.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表