Modèle A9-36T5 - Poulie dentée monobloc profil T5 - Pas 5mm pour courroie largeur 25 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_t_at
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_t_at/a9_36t5.prj},{NB=michaud_chailly_A9-36T5-22F},{REF=A9-36T5-22F},{MATIERE=Aluminium},{SCHEMA=6F},{DENTS=22},{D1=0},{D2=38.0},{D3=35.01},{D4=34.25},{D5=24},{L1=36},{L2=30},{POIDS=0.08},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=36 T 5 22},{CNSORDERNO=27025022},{TYPE=2F},{MAT=Al},{N=207},{I=28.0},{PPATH=a9_t5/a9_t5_asmtpl.prj},{VERSION=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-36T5-1...
A9-36T5-10F
Aluminium
6F
10
0
19.5
15.92
15.05
8
36
30
0.02
Michaud Chailly A9-36T5-1...
A9-36T5-12F
Aluminium
6F
12
0
23.0
19.10
18.25
10
36
30
0.03
Michaud Chailly A9-36T5-1...
A9-36T5-14F
Aluminium
6F
14
0
25.0
22.28
21.45
13
36
30
0.04
Michaud Chailly A9-36T5-1...
A9-36T5-15F
Aluminium
6F
15
0
28.0
23.87
23.05
16
36
30
0.04
Michaud Chailly A9-36T5-1...
A9-36T5-16F
Aluminium
6F
16
0
32.0
25.46
24.60
18
36
30
0.05
Michaud Chailly A9-36T5-1...
A9-36T5-18F
Aluminium
6F
18
0
32.0
28.65
27.80
20
36
30
0.06
Michaud Chailly A9-36T5-1...
A9-36T5-19F
Aluminium
6F
19
0
36.0
30.24
29.40
22
36
30
0.07
Michaud Chailly A9-36T5-2...
A9-36T5-20F
Aluminium
6F
20
0
36.0
31.83
31.00
23
36
30
0.08
Michaud Chailly A9-36T5-2...
A9-36T5-22F
Aluminium
6F
22
0
38.0
35.01
34.25
24
36
30
0.08
Michaud Chailly A9-36T5-2...
A9-36T5-24F
Aluminium
6F
24
0
42.0
38.20
37.40
26
36
30
0.11
Michaud Chailly A9-36T5-2...
A9-36T5-25F
Aluminium
6F
25
0
44.0
39.79
38.95
26
36
30
0.12
Michaud Chailly A9-36T5-2...
A9-36T5-26F
Aluminium
6F
26
0
44.0
41.38
40.60
26
36
30
0.12
Michaud Chailly A9-36T5-2...
A9-36T5-27F
Aluminium
6F
27
8
48.0
42.97
42.20
30
36
30
0.13
Michaud Chailly A9-36T5-2...
A9-36T5-28F
Aluminium
6F
28
8
48.0
44.56
43.75
32
36
30
0.14
Michaud Chailly A9-36T5-3...
A9-36T5-30F
Aluminium
6F
30
8
51.0
47.75
46.95
34
36
30
0.15
Michaud Chailly A9-36T5-3...
A9-36T5-32F
Aluminium
6F
32
8
54.0
50.93
50.10
38
36
30
0.18
Michaud Chailly A9-36T5-3...
A9-36T5-36F
Aluminium
6F
36
8
63.0
57.30
56.45
38
36
30
0.23
Michaud Chailly A9-36T5-4...
A9-36T5-40F
Aluminium
6F
40
8
66.0
63.66
62.85
40
36
30
0.28
Michaud Chailly A9-36T5-4...
A9-36T5-42F
Aluminium
6F
42
8
71.0
66.84
66.00
40
36
30
0.29
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A9-27T5 - Poulie dentée monobloc profil T5 - Pas 5 mm pour courroie ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
ZRR-T5-BR25-AL - Poulies à courroie dentée en T, pas 5 mm en aluminium, lar...
MÄDLER
26.04.2024
Modèle A8-T5 - Courroie en polyuréthane à pas métrique T5 - Pas 5 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
AT10 - Poulie dentée de positionnement AT - Aluminium - Pas AT10
HPC
17.02.2022
Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle A9-31AT10 - Poulie dentée monobloc profil AT10 pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-47AT10 - Poulie dentée monobloc profil AT10 pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-40T10 - Poulie dentée monobloc profil T10 - Pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-21T5 - Poulie dentée monobloc profil T5 - Pas 5 mm pour courroie ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-40AT10 - Poulie dentée monobloc profil AT10 pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Type T5 - Metric timing belt pulleys for cylindrical bores
Optibelt
26.01.2023
Modèle A9-BD-AT5 - Barreau denté profil AT5
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
09.02.2024
HTD14M-55 - Poulie dentée - Acier ou fonte - Pas 14mm - Largeur de courroie...
HPC
17.02.2022
Modèle MIDAS A9-T5 - Poulie dentée à élément de serrage Midas - Pas 5 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表