Modèle MIDAS A9-8M - Poulie dentée HTD à moyeu de serrage Midas - Pas 8 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/midas_a9_8m.prj},{NB=michaud_chailly_A9-36-8M30-5227_24},{REF=A9-36-8M30-5227},{M=Acier},{S=1F},{ND=36},{D1=24},{D2=98},{D3=91.67},{D4=90.30},{VERS=1.000},{D=52},{D6=-},{D7=-},{L2=38},{L3=-},{REF1=5227},{L2MA=19.000},{PAS=8},{PCL=30},{D2IN=98.000},{D6IN=0.000},{D7IN=0.000},{L3IN=0.000},{D1IN=24,25,28,30,32,35,38,40,42},{D5IN=0.000},{HIN=0.000},{WEB=WWW},{REF2=A9-36-8M30},{X=1},{SHOW=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
M
Matière
ⁿ/ₐ
S
Schéma
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D
H8
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
REF1
N° du moyeu
[mm]
PAS
Pas
[mm]
PCL
Courroie HTD largeur
[mm]
Michaud Chailly A9-22-8M2...
A9-22-8M20-3827
Acier
1F
22
62
56.02
54.65
38
-
-
28
-
3827
8
20
Michaud Chailly A9-24-8M2...
A9-24-8M20-3827
Acier
1F
24
66
61.12
59.75
38
-
-
28
-
3827
8
20
Michaud Chailly A9-26-8M2...
A9-26-8M20-3827
Acier
1F
26
71
66.21
64.85
38
-
-
28
-
3827
8
20
Michaud Chailly A9-28-8M2...
A9-28-8M20-3827
Acier
1F
28
75
71.30
70.08
38
-
-
28
-
3827
8
20
Michaud Chailly A9-30-8M2...
A9-30-8M20-5227
Acier
1F
30
82
76.39
75.13
52
-
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-32-8M2...
A9-32-8M20-5227
Acier
1F
32
87
81.49
80.16
52
-
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-34-8M2...
A9-34-8M20-5227
Acier
1F
34
91
86.58
85.22
52
-
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-36-8M2...
A9-36-8M20-5227
Acier
1F
36
98
91.67
90.30
52
-
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-38-8M2...
A9-38-8M20-5227
Acier
1F
38
102
96.77
95.39
52
-
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-40-8M2...
A9-40-8M20-5227
Acier
1F
40
110
101.86
100.49
52
-
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-44-8M2...
A9-44-8M20-5227
Acier
1F
44
120
112.05
110.67
52
-
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-48-8M2...
A9-48-8M20-5227
Acier
1F
48
128
122.23
120.86
52
-
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-56-8M2...
A9-56-8M20-5227
Acier
2F
56
150
142.60
141.23
52
116
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-64-8M2...
A9-64-8M20-5227
Acier
2F
64
168
162.97
161.60
52
137
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-72-8M2...
A9-72-8M20-5227
Acier
2F
72
192
183.35
181.97
52
158
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-80-8M2...
A9-80-8M20-5227
Fonte
8
80
-
203.72
202.35
52
180
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-90-8M2...
A9-90-8M20-5227
Fonte
8
90
-
229.18
227.81
52
204
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-112-8M...
A9-112-8M20-5227
Fonte
9
112
-
285.21
283.83
52
254
-
28
-
5227
8
20
Michaud Chailly A9-22-8M3...
A9-22-8M30-3827
Acier
1F
22
62
56.02
54.65
38
-
-
38
-
3827
8
30
Michaud Chailly A9-24-8M3...
A9-24-8M30-3827
Acier
1F
24
66
61.12
59.75
38
-
-
38
-
3827
8
30
Michaud Chailly A9-26-8M3...
A9-26-8M30-3827
Acier
1F
26
71
66.21
64.85
38
-
-
38
-
3827
8
30
Michaud Chailly A9-28-8M3...
A9-28-8M30-3827
Acier
1F
28
75
71.30
70.08
38
-
-
38
-
3827
8
30
Michaud Chailly A9-30-8M3...
A9-30-8M30-5227
Acier
1F
30
82
76.39
75.13
52
-
-
38
-
5227
8
30
Michaud Chailly A9-32-8M3...
A9-32-8M30-5227
Acier
1F
32
87
81.49
80.16
52
-
-
38
-
5227
8
30
Michaud Chailly A9-34-8M3...
A9-34-8M30-5227
Acier
1F
34
91
86.58
85.22
52
-
-
38
-
5227
8
30
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表