Modèle MIDAS A9-5M - Poulie dentée HTD à moyeu de serrage Midas - Pas 5 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/midas_a9_5m.prj},{NB=michaud_chailly_A9-32-5M15-3814_19},{REF=A9-32-5M15-3814},{ND=32},{D1=19},{M=Acier},{D2=56},{D3=50.93},{D4=49.79},{S=1F},{VERS=1.000},{D=38},{L2=20.5},{REF1=3814},{L2MA=14.000},{PAS=5},{PCL=15},{D2IN=56.000},{D1IN=19,20,22,24,25,28,30},{WEB=WWW},{REF2=A9-32-5M15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
M
Matière
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D
H8
[mm]
L2
[mm]
REF1
N° du moyeu
[mm]
PAS
Pas
[mm]
PCL
Courroie HTD largeur
[mm]
Michaud Chailly A9-24-5M0...
A9-24-5M09-2614
24
Acier
43
38.20
37.06
26
14.5
2614
5
9
Michaud Chailly A9-26-5M0...
A9-26-5M09-2614
26
Acier
44
41.38
40.24
26
14.5
2614
5
9
Michaud Chailly A9-28-5M0...
A9-28-5M09-2614
28
Acier
48
44.56
43.42
26
14.5
2614
5
9
Michaud Chailly A9-30-5M0...
A9-30-5M09-2614
30
Acier
51
47.75
46.60
26
14.5
2614
5
9
Michaud Chailly A9-32-5M0...
A9-32-5M09-3814
32
Acier
56
50.93
49.79
38
14.5
3814
5
9
Michaud Chailly A9-36-5M0...
A9-36-5M09-3814
36
Acier
60
57.30
56.16
38
14.5
3814
5
9
Michaud Chailly A9-40-5M0...
A9-40-5M09-3814
40
Acier
70
63.66
62.52
38
14.5
3814
5
9
Michaud Chailly A9-44-5M0...
A9-44-5M09-3814
44
Fonte
-
70.03
68.89
38
14.5
3814
5
9
Michaud Chailly A9-48-5M0...
A9-48-5M09-3814
48
Fonte
-
76.39
75.25
38
14.5
3814
5
9
Michaud Chailly A9-60-5M0...
A9-60-5M09-3814
60
Fonte
-
95.49
94.35
38
14.5
3814
5
9
Michaud Chailly A9-72-5M0...
A9-72-5M09-3814
72
Fonte
-
114.59
113.45
38
14.5
3814
5
9
Michaud Chailly A9-24-5M1...
A9-24-5M15-2614
24
Acier
43
38.20
37.06
26
20.5
2614
5
15
Michaud Chailly A9-26-5M1...
A9-26-5M15-2614
26
Acier
44
41.38
40.24
26
20.5
2614
5
15
Michaud Chailly A9-28-5M1...
A9-28-5M15-2614
28
Acier
48
44.56
43.42
26
20.5
2614
5
15
Michaud Chailly A9-30-5M1...
A9-30-5M15-2614
30
Acier
51
47.75
46.60
26
20.5
2614
5
15
Michaud Chailly A9-32-5M1...
A9-32-5M15-3814
32
Acier
56
50.93
49.79
38
20.5
3814
5
15
Michaud Chailly A9-36-5M1...
A9-36-5M15-3814
36
Acier
60
57.30
56.16
38
20.5
3814
5
15
Michaud Chailly A9-40-5M1...
A9-40-5M15-3814
40
Acier
70
63.66
62.52
38
20.5
3814
5
15
Michaud Chailly A9-44-5M1...
A9-44-5M15-3814
44
Fonte
-
70.03
68.89
38
20.5
3814
5
15
Michaud Chailly A9-48-5M1...
A9-48-5M15-3814
48
Fonte
-
76.39
75.25
38
20.5
3814
5
15
Michaud Chailly A9-60-5M1...
A9-60-5M15-3814
60
Fonte
-
95.49
94.35
38
20.5
3814
5
15
Michaud Chailly A9-72-5M1...
A9-72-5M15-3814
72
Fonte
-
114.59
113.45
38
20.5
3814
5
15
Michaud Chailly A9-24-5M2...
A9-24-5M25-2614
24
Acier
43
38.20
37.06
26
30.5
2614
5
25
Michaud Chailly A9-26-5M2...
A9-26-5M25-2614
26
Acier
44
41.38
40.24
26
30.5
2614
5
25
Michaud Chailly A9-28-5M2...
A9-28-5M25-2614
28
Acier
48
44.56
43.42
26
30.5
2614
5
25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表