Modèle MA A9-8M50 - Poulie dentée à moyeu amovible HTD® pas 8mm pour courroie largeur 50mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/ma_a9_8m_50.prj},{NB=michaud_chailly_A9-48-8M50-2012},{REF=A9-48-8M50-2012},{SCHEMA=18F},{MAT=Acier},{DENTS=48},{MOYEU=2012},{ALESAGE=50},{D2=127},{D3=122.23},{D4=120.86},{D5=0},{D6=95},{L1=32},{L2=60},{L3=14.0},{POIDS=2.35},{N=327},{INFOS=INFOTEXTE},{I=111.0},{DESCRIPTION=TL 48 8M 50},{CNSORDERNO=47050048},{PPATH=ma_a9_8mx/ma_a9_8m_asmtpl.prj},{VER=3},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Référence
[mm]
SCHEMA
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
MOYEU
N° de moyeu
ⁿ/ₐ
ALESAGE
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-28-8M5...
A9-28-8M50-1210
16F
Acier
28
1210
32
75
71.30
70.08
0
50
25
60
35.0
0.60
Michaud Chailly A9-30-8M5...
A9-30-8M50-1615
16F
Acier
30
1615
42
83
76.39
75.13
0
58
38
60
22.0
0.65
Michaud Chailly A9-32-8M5...
A9-32-8M50-1615
16F
Acier
32
1615
42
87
81.49
80.16
0
63
38
60
22.0
0.80
Michaud Chailly A9-34-8M5...
A9-34-8M50-1615
16F
Acier
34
1615
42
91
86.58
85.21
0
65
38
60
22.0
1.08
Michaud Chailly A9-36-8M5...
A9-36-8M50-1615
16F
Acier
36
1615
42
98
91.67
90.30
0
68
38
60
22.0
1.35
Michaud Chailly A9-38-8M5...
A9-38-8M50-1615
16F
Acier
38
1615
42
103
96.77
95.39
0
72
38
60
22.0
1.65
Michaud Chailly A9-40-8M5...
A9-40-8M50-2012
18F
Acier
40
2012
50
106
101.86
100.49
0
80
32
60
14.0
1.70
Michaud Chailly A9-44-8M5...
A9-44-8M50-2012
18F
Acier
44
2012
50
119
112.05
110.67
0
86
32
60
14.0
1.80
Michaud Chailly A9-48-8M5...
A9-48-8M50-2012
18F
Acier
48
2012
50
127
122.23
120.86
0
95
32
60
14.0
2.35
Michaud Chailly A9-56-8M5...
A9-56-8M50-2517
18F
Acier
56
2517
60
148
142.60
141.23
0
116
45
60
7.5
3.35
Michaud Chailly A9-64-8M5...
A9-64-8M50-2517
18F
Acier
64
2517
60
168
162.97
161.60
0
136
45
60
7.5
4.90
Michaud Chailly A9-72-8M5...
A9-72-8M50-2517
19F
Acier
72
2517
60
192
183.35
181.97
125
158
45
60
7.5
6.90
Michaud Chailly A9-80-8M5...
A9-80-8M50-3020
18
Fonte
80
3020
75
0
203.72
202.35
0
180
51
60
4.5
8.90
Michaud Chailly A9-90-8M5...
A9-90-8M50-3020
19
Fonte
90
3020
75
0
229.18
227.81
160
204
51
60
4.5
9.90
Michaud Chailly A9-112-8M...
A9-112-8M50-3020
19
Fonte
112
3020
75
0
285.21
283.83
170
254
51
60
4.5
12.10
Michaud Chailly A9-144-8M...
A9-144-8M50-3020
20
Fonte
144
3020
75
0
366.69
365.32
170
336
51
60
4.5
15.40
Michaud Chailly A9-168-8M...
A9-168-8M50-3525
14
Fonte
168
3525
90
0
427.81
426.44
198
395
65
60
2.5
22.80
Michaud Chailly A9-192-8M...
A9-192-8M50-3525
14
Fonte
192
3525
90
0
488.92
487.55
198
455
65
60
2.5
26.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表