Modèle A9-8M20 - Poulie dentée monobloc HTD® - Pas 8 mm pour courroie largeur 20 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/a9_8m20.prj},{NB=michaud_chailly_A9-40-8M20},{REF=A9-40-8M20},{MATIERE=Acier},{SCHEMA=6F},{DENTS=40},{D1=14},{D2=106},{D3=101.86},{D4=100.49},{D5=75},{D6=0},{L1=28},{L2=38},{POIDS=1.85},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=42020040},{TYPE=2F},{MAT=St},{N=321},{DESCRIPTION=40 8M 20},{I=90.0},{VER=20},{PPATH=a9_5m_8m_14m/a9_8m/a9_8m_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-22-8M2...
A9-22-8M20
Acier
6F
22
12
60
56.02
54.65
43
0
28
38
0.54
Michaud Chailly A9-24-8M2...
A9-24-8M20
Acier
6F
24
12
66
61.11
59.74
45
0
28
38
0.65
Michaud Chailly A9-26-8M2...
A9-26-8M20
Acier
6F
26
12
71
66.21
64.84
48
0
28
38
0.80
Michaud Chailly A9-28-8M2...
A9-28-8M20
Acier
6F
28
14
75
71.30
70.08
50
0
28
38
0.88
Michaud Chailly A9-30-8M2...
A9-30-8M20
Acier
6F
30
14
83
76.39
75.13
55
0
28
38
1.00
Michaud Chailly A9-32-8M2...
A9-32-8M20
Acier
6F
32
14
87
81.49
80.16
60
0
28
38
1.20
Michaud Chailly A9-34-8M2...
A9-34-8M20
Acier
6F
34
14
91
86.58
85.21
66
0
28
38
1.40
Michaud Chailly A9-36-8M2...
A9-36-8M20
Acier
6F
36
14
98
91.67
90.30
70
0
28
38
1.60
Michaud Chailly A9-38-8M2...
A9-38-8M20
Acier
6F
38
14
103
96.77
95.39
75
0
28
38
1.70
Michaud Chailly A9-40-8M2...
A9-40-8M20
Acier
6F
40
14
106
101.86
100.49
75
0
28
38
1.85
Michaud Chailly A9-44-8M2...
A9-44-8M20
Acier
6F
44
14
119
112.05
110.67
75
0
28
38
2.10
Michaud Chailly A9-48-8M2...
A9-48-8M20
Acier
6F
48
14
127
122.23
120.86
75
0
28
38
2.50
Michaud Chailly A9-56-8M2...
A9-56-8M20
Acier
6WF
56
14
148
142.60
141.23
80
116
28
38
2.82
Michaud Chailly A9-64-8M2...
A9-64-8M20
Acier
6WF
64
14
168
162.97
161.60
80
137
28
38
3.22
Michaud Chailly A9-72-8M2...
A9-72-8M20
Acier
6WF
72
14
192
183.35
181.97
80
158
28
38
3.74
Michaud Chailly A9-80-8M2...
A9-80-8M20
Aluminium
6W
80
14
0
203.72
202.35
90
180
28
38
3.78
Michaud Chailly A9-90-8M2...
A9-90-8M20
Aluminium
6W
90
14
0
229.18
227.81
90
204
28
38
4.57
Michaud Chailly A9-112-8M...
A9-112-8M20
Aluminium
6A
112
18
0
285.21
283.83
90
254
28
38
0.00
Michaud Chailly A9-144-8M...
A9-144-8M20
Aluminium
6A
144
20
0
366.69
365.32
90
336
28
38
0.00
Michaud Chailly A9-168-8M...
A9-168-8M20
Aluminium
6A
168
20
0
427.81
426.44
100
400
28
38
0.00
Michaud Chailly A9-192-8M...
A9-192-8M20
Aluminium
6A
192
20
0
488.92
487.55
100
460
28
38
0.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表