Modèle a9-14M40 - Poulie dentée monobloc HTD® - Pas 14mm pour courroie largeur 40 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/a9_14m40.prj},{NB=michaud_chailly_A9-48-14M40},{REF=A9-48-14M40},{MATIERE=Fonte},{SCHEMA=6WF},{DENTS=48},{D1=24},{D2=226},{D3=213.90},{DE=211.11},{D4=135},{D5=170},{L1=54},{L2=69},{POIDS=11.98},{INFOS=INFOTEXTE},{N=412},{VERSION=1},{DESCRIPTION=48 14M 40},{CNSORDERNO=43040048},{TYPE=3F},{MAT=GG},{I=190.0},{VER=40},{PPATH=a9_5m_8m_14m/a9_14m/a9_14m_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Df
[mm]
D3
dp
[mm]
DE
de
[mm]
D4
Dm
[mm]
D5
Di
[mm]
L1
F
[mm]
L2
L
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-28-14M...
A9-28-14M40
Acier
6F
28
24
127
124.78
122.12
100
0
54
69
4.80
Michaud Chailly A9-30-14M...
A9-30-14M40
Acier
6F
30
24
138
133.69
130.99
100
0
54
69
5.60
Michaud Chailly A9-32-14M...
A9-32-14M40
Acier
6F
32
24
154
142.60
139.88
100
0
54
69
6.20
Michaud Chailly A9-34-14M...
A9-34-14M40
Acier
6F
34
24
160
151.52
148.79
100
0
54
69
6.90
Michaud Chailly A9-36-14M...
A9-36-14M40
Acier
6F
36
24
168
160.43
157.68
100
0
54
69
7.70
Michaud Chailly A9-38-14M...
A9-38-14M40
Acier
6F
38
24
183
169.34
166.60
120
0
54
69
8.90
Michaud Chailly A9-40-14M...
A9-40-14M40
Acier
6F
40
24
188
178.25
175.49
120
0
54
69
9.80
Michaud Chailly A9-44-14M...
A9-44-14M40
Acier
6F
44
24
211
196.08
193.28
120
0
54
69
12.00
Michaud Chailly A9-48-14M...
A9-48-14M40
Fonte
6WF
48
24
226
213.90
211.11
135
170
54
69
11.98
Michaud Chailly A9-56-14M...
A9-56-14M40
Fonte
6WF
56
28
256
249.55
246.76
135
207
54
69
14.01
Michaud Chailly A9-64-14M...
A9-64-14M40
Fonte
6WF
64
28
296
285.21
282.41
135
240
54
69
16.65
Michaud Chailly A9-72-14M...
A9-72-14M40
Fonte
6A
72
28
0
320.86
318.06
135
278
54
69
15.52
Michaud Chailly A9-80-14M...
A9-80-14M40
Fonte
6A
80
28
0
356.51
353.71
135
314
54
69
17.23
Michaud Chailly A9-90-14M...
A9-90-14M40
Fonte
6A
90
28
0
401.07
398.28
135
358
54
69
19.40
Michaud Chailly A9-112-14...
A9-112-14M40
Fonte
6A
112
28
0
499.11
496.32
135
456
54
69
24.14
Michaud Chailly A9-144-14...
A9-144-14M40
Fonte
6A
144
28
0
641.71
638.92
135
600
54
69
0.00
Michaud Chailly A9-168-14...
A9-168-14M40
Fonte
6A
168
28
0
748.86
745.87
135
706
54
69
0.00
Michaud Chailly A9-192-14...
A9-192-14M40
Fonte
6A
192
28
0
855.62
852.82
135
813
54
69
0.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表