Modèle A9-H100 - Poulie dentée monobloc pas 12,7 mm (1/2") pour courroie largeur 25,4 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulie_dentee_profil_xl_l_h
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulie_dentee_profil_xl_l_h/a9_h100.prj},{NB=michaud_chailly_A9-32H100F},{REF=A9-32H100F},{TYPE=2F},{MAT=Acier},{SCHEMA=6F},{DENTS=32},{D1=14},{D2=135},{D3=129.36},{D4=127.99},{D5=80},{L1=45},{L2=31.8},{POIDS=3.57},{INFOS=INFOTEXTE},{N=328},{I=119.0},{VER=100},{PPATH=a9_hxx/a9_h_asmtpl.prj},{DESCRIPTION=32 H 100},{CNSORDERNO=15100032},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-14H100...
A9-14H100F
2F
Acier
6F
14
12
63
56.59
55.22
40
45
31.8
0.65
Michaud Chailly A9-15H100...
A9-15H100F
2F
Acier
6F
15
12
66
60.64
59.27
45
45
31.8
0.77
Michaud Chailly A9-16H100...
A9-16H100F
2F
Acier
6F
16
12
71
64.68
63.31
45
45
31.8
0.87
Michaud Chailly A9-17H100...
A9-17H100F
2F
Acier
6F
17
12
75
68.72
67.35
45
45
31.8
0.97
Michaud Chailly A9-18H100...
A9-18H100F
2F
Acier
6F
18
12
79
72.77
71.39
55
45
31.8
1.16
Michaud Chailly A9-19H100...
A9-19H100F
2F
Acier
6F
19
14
83
76.81
75.44
60
45
31.8
1.30
Michaud Chailly A9-20H100...
A9-20H100F
2F
Acier
6F
20
14
87
80.85
79.48
62
45
31.8
1.44
Michaud Chailly A9-21H100...
A9-21H100F
2F
Acier
6F
21
14
91
84.89
83.52
65
45
31.8
1.60
Michaud Chailly A9-22H100...
A9-22H100F
2F
Acier
6F
22
14
93
88.94
87.56
68
45
31.8
1.76
Michaud Chailly A9-23H100...
A9-23H100F
2F
Acier
6F
23
14
97
92.98
91.61
72
45
31.8
1.94
Michaud Chailly A9-24H100...
A9-24H100F
2F
Acier
6F
24
14
103
97.03
95.65
72
45
31.8
2.09
Michaud Chailly A9-25H100...
A9-25H100F
2F
Acier
6F
25
14
106
101.06
99.69
72
45
31.8
2.24
Michaud Chailly A9-26H100...
A9-26H100F
2F
Acier
6F
26
14
111
105.11
103.73
80
45
31.8
2.49
Michaud Chailly A9-27H100...
A9-27H100F
2F
Acier
6F
27
14
115
109.15
107.78
80
45
31.8
2.66
Michaud Chailly A9-28H100...
A9-28H100F
2F
Acier
6F
28
14
119
113.19
111.82
80
45
31.8
2.83
Michaud Chailly A9-29H100...
A9-29H100F
2F
Acier
6F
29
14
123
117.23
115.86
80
45
31.8
3.01
Michaud Chailly A9-30H100...
A9-30H100F
2F
Acier
6F
30
14
127
121.29
119.90
80
45
31.8
3.19
Michaud Chailly A9-32H100...
A9-32H100F
2F
Acier
6F
32
14
135
129.36
127.99
80
45
31.8
3.57
Michaud Chailly A9-33H100...
A9-33H100F
2F
Acier
6F
33
14
140
133.40
132.03
80
45
31.8
3.79
Michaud Chailly A9-34H100...
A9-34H100F
2F
Acier
6F
34
14
143
137.45
136.07
80
45
31.8
3.99
Michaud Chailly A9-35H100...
A9-35H100F
2F
Acier
6F
35
14
148
141.49
140.12
80
45
31.8
4.20
Michaud Chailly A9-36H100...
A9-36H100F
2F
Acier
6F
36
14
152
145.53
144.16
80
45
31.8
4.44
Michaud Chailly A9-38H100...
A9-38H100F
2F
Acier
6F
38
14
158
153.62
152.24
80
45
31.8
4.90
Michaud Chailly A9-40H100...
A9-40H100F
2F
Acier
6F
40
14
168
161.70
160.33
80
45
31.8
5.39
Michaud Chailly A9-44H100...
A9-44H100F
4F
Fonte
6WF
44
18
184
177.87
176.50
80
50
31.8
3.37
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表