Modèle A8-XL - Courroie dentée XL - Pas 5,08 mm(1/5'')
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
courroies_dentees_profil_xl_l_h
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/courroies_dentees_profil_xl_l_h/a8_xl.prj},{NB=michaud_chailly_A8-180XL031},{REF=A8-180XL031},{L=7.940},{LPIP=18},{LPIMM=457.20},{ND=90},{XLPP=1/5''},{XLPMM=5.08},{H1=1.27},{H2=2.3},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a8xl.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
L
Largeur
[mm]
LPIP
Longueur primitive ISO
[pouce]
LPIMM
Longueur primitive ISO
[mm]
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
XLPP
Pas
[pouce]
XLPMM
Pas
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Michaud Chailly A8-60XL02...
A8-60XL025
6.350
6
152.40
30
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-70XL02...
A8-70XL025
6.350
7
177.80
35
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-80XL02...
A8-80XL025
6.350
8
203.20
40
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-90XL02...
A8-90XL025
6.350
9
228.60
45
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-100XL0...
A8-100XL025
6.350
10
254.00
50
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-110XL0...
A8-110XL025
6.350
11
279.40
55
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-120XL0...
A8-120XL025
6.350
12
304.80
60
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-130XL0...
A8-130XL025
6.350
13
330.20
65
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-140XL0...
A8-140XL025
6.350
14
355.60
70
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-150XL0...
A8-150XL025
6.350
15
381.00
75
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-160XL0...
A8-160XL025
6.350
16
406.40
80
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-170XL0...
A8-170XL025
6.350
17
431.80
85
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-180XL0...
A8-180XL025
6.350
18
457.20
90
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-190XL0...
A8-190XL025
6.350
19
482.60
95
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-200XL0...
A8-200XL025
6.350
20
508.00
100
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-210XL0...
A8-210XL025
6.350
21
533.40
105
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-220XL0...
A8-220XL025
6.350
22
558.80
110
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-230XL0...
A8-230XL025
6.350
23
584.20
115
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-240XL0...
A8-240XL025
6.350
24
609.60
120
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-250XL0...
A8-250XL025
6.350
25
635.00
125
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-260XL0...
A8-260XL025
6.350
26
660.40
130
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-270XL0...
A8-270XL025
6.350
27
685.80
135
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-280XL0...
A8-280XL025
6.350
28
711.20
140
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-290XL0...
A8-290XL025
6.350
29
736.60
145
1/5''
5.08
1.27
2.3
Michaud Chailly A8-300XL0...
A8-300XL025
6.350
30
762.00
150
1/5''
5.08
1.27
2.3
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表